The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Berker S.1
    • Komu­ni­kační tech­nika - Berker S.1
    • 28829909
    EAN
    4011334345633
    Balení
    1 ks
    • Komu­ni­kační tech­nika - Berker S.1
    • Komu­ni­kační tech­nika - Berker B.3
    • Komu­ni­kační tech­nika - Berker B.7
    • Vidět víc

    28829909

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    28829909

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Odolnost
    • Impe­dance
      4 Ω
    Frek­vence
    • Frek­vence
      170 - 18 000 Hz
    Rozměry
    • Vestavěná hloubka
      35 mm
    Mate­riál
    • Barva
      Polární bílá
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9010
    • Povr­chová úprava
      Matná
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Výkon
    • Hudební zatíži­telnost
      4 W
    Texty
    • Způsob montáže
      Bez rozpěrných příchytek

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration 28829909
    PDF
    RoHS report 28829909
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 28829909 | Hager

      Obrázek produktu 28829909

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 28829909 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 28829909

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-08-16

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-06-11

      PDF
      272,13 kB
      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-06-11

      PDF
      275,00 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      10198989 - Centrální díl pro kabelový vývod, S.1/B.x, bílá lesk
      10198989
      Centrální díl pro kabelový vývod, S.1/B.x, bílá lesk
    • 2
      28821606 - Reproduktor vestavný, Berker S.1/B.x, antracit mat
      28821606
      Reproduktor vestavný, Berker S.1/B.x, antracit mat
    • 3
      28828989 -
      28828989
    • 4
      10198982 - Centrální díl pro kabelový vývod, S.1, krémová lesk
      10198982
      Centrální díl pro kabelový vývod, S.1, krémová lesk
    • 5
      10191606 - Centrální díl pro kabelový vývod, S.1/B.x, antracit mat
      10191606
      Centrální díl pro kabelový vývod, S.1/B.x, antracit mat

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.