The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Berker S.1
    • Ovlá­dání topení, venti­lace a klima­tizace - Berker S.1
    • 11378922
    EAN
    4011334278160
    Balení
    10 ks
    • Ovlá­dání topení, venti­lace a klima­tizace - Berker S.1

    Centrální díl pro regulátor otáček, S.1, krémová lesk 11378922

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Centrální díl pro regulátor otáček, S.1, krémová lesk

    11378922

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Otočný
    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 1013
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    • Mate­riál
      Duroplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      56 mm
    • Šířka
      56 mm
    • Hloubka
      20 mm
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Vyba­vení
    • Moni­to­rovací okno / světelný výstup
      Ne
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Souvi­se­jící systémy
      S.x/B.x

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11378922
    PDF
    RoHS report 11378922
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 11378922 | Hager

      Obrázek produktu 11378922

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 11378922 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 11378922

      Centrální díl pro regulátor otáček, S.1, krémová lesk

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12

      PDF
      377,45 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      20311909 - Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem 24V AC/DC, S.1/B.x, bílá mat
      20311909
      Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem 24V AC/DC, S.1/B.x, bílá mat
    • 2
      75941001 - Modul přístroje pro teplotní čidlo, KNX
      75941001
      Modul přístroje pro teplotní čidlo, KNX
    • 3
      20301606 - Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, S.1/B.x, antracit mat
      20301606
      Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, S.1/B.x, antracit mat
    • 4
      20341404 - Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker S.1/B.x, stříbrná, mat
      20341404
      Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker S.1/B.x, stříbrná, mat
    • 5
      20308989 - Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, S.1/B.x, bílá lesk
      20308989
      Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, S.1/B.x, bílá lesk

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.