Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 67 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
-
MontážZapuštěná montáž
-
Provozní teplota-5 - 45 °C
-
Příkon sběrnice, přenos dat20 mA
-
S prostorovým termostatemNe
-
Výška55,30 mm
-
Šířka55,80 mm
-
Hloubka13,85 mm
-
Počet ovládacích bodů2
-
S kontrolkou LEDAno
-
BarvaAntracit
-
Kód RALPodobné jako RAL 7016
7021 -
MateriálTermoplast
-
Povrchová úpravaLesklý
-
S displejemNe
-
Popisové poleAno
-
FunkceFunkce pro ruční přerušení již spuštěných automatických funkcí
-
OchranaS ochranou proti demontáži
-
TeplotaIntegrovaný snímač teploty s výstupem naměřených hodnot prostřednictvím objektu
-
Včetně připojení sběrniceNe
-
Probíhá generování datAno
-
Datové typyZákladní informace, Obecný KNX telegram
-
Datové formátyKNX (TP)
-
Odhadovaný denní objem dat10 KB - 100 KB
-
Generování dat v reálném časeAno
-
Data uložená v zařízeníNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 80161785
Tlačítko 1-násobné, KNX - S.1/B.x, antracit a hliník
PDF -
Databáze produktů KNX
ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX Push Button xgang
Databáze produktů KNX International 2020-01-01
KNXPROD1,08 MB -
Průvodce aplikací
Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (EN, 2022-01), easy link
Průvodce aplikací en-GB 2022-01-17
PDF3,00 MB
Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (EN, 2022-01), easy link
Průvodce aplikací en-GB 2022-01-17
PDF3,00 MB
Application description ETS for 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Push Button (EN, 2021-10)
Průvodce aplikací en-GB 2021-10-12
PDF3,20 MB -
SupportDataActNotice
Data act notice en-GB 2026-09-04
URL -
Prohlášení o shodě
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-05-04
PDF307,84 kB
EU Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě en-US 2026-01-28
PDF432,75 kB