80040011 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Podívejte se na všechny kategorie
            Účet
            • Katalog
            • Systém řízení budov KNX
            • Senzory
            • Tlačít­kové senzory
            • 80040011
            80040011 - Sběrnicová spojka, vestavná, 10 ks, KNX
            80040011 - Sběrnicová spojka, vestavná, 10 ks, KNX
            80040011 - Sběrnicová spojka, vestavná, 10 ks, KNX
            80040011 - Sběrnicová spojka, vestavná, 10 ks, KNX
            80040011 - Sběrnicová spojka, vestavná, 10 ks, KNX

            Sběrnicová spojka, vestavná, 10 ks, KNX

            80040011

            80040011 - Sběrnicová spojka, vestavná, 10 ks, KNX
            80040011 - Sběrnicová spojka, vestavná, 10 ks, KNX
            80040011 - Sběrnicová spojka, vestavná, 10 ks, KNX
            80040011 - Sběrnicová spojka, vestavná, 10 ks, KNX
            80040011 - Sběrnicová spojka, vestavná, 10 ks, KNX
            • Systém řízení budov KNX

            Sběrnicová spojka, vestavná, 10 ks, KNX 80040011

            EAN
            3250617153072
            Balení
            1 ks

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Příslušenství
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Dokumentace
            • Více produktů
            Stáhnout technický list

            Dokončete svůj systém

            Nezbytné příslušenství

            Previous
            Previous
            80161865
            80161865
            Tlačítko 1-násobné, KNX - R.x, černá lesk
            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu
            80161869
            80161869
            Tlačítko 1-násobné, KNX - R.x, bílá lesk
            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu
            80162865
            80162865
            Tlačítko 2-násobné, KNX - R.x, černá lesk
            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu
            80162869
            80162869
            Tlačítko 2-násobné, KNX - R.x, bílá lesk
            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Volitelné příslušenství

            • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro poko­jový termostat / hodi­nový termostat 2 dostupné produkty

            Dokončete svůj systém

            • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro poko­jový termostat / hodi­nový termostat
            • EK088

              Teplotní čidlo venkovní IP 55, pro TE 3xx

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • EK090

              Extertní teplotní čidlo, -30 až 80 °C, 10kOhm, délka 4 m

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu

            Technické vlastnosti

            Nasta­vení
            • Podpo­rovaný režim nasta­vení
              ETS, easy
            Konek­tivita
            • Se sběrni­covým systémem KNX RF
              Ne
            • Druh montáže
              Upevnění příchytkou, Šrou­bovací přípojka
            Podmínky použití
            • Provozní teplota
              -5 - 45 °C
            Instalace, montáž
            • Montáž
              Zapuš­těná montáž
            Napětí
            • Provozní napětí nad sběrnicí
              21 - 32 V
            Rozměry
            • Vestavěná hloubka
              32 mm
            Mate­riál
            • Mate­riál
              Kov, Umělá hmota
            Texty
            • Ochrana
              S ochrannou klapkou proti prachu pro uživa­telské rozhraní (AST)
            • Teplota
              Doplň­ková přípojka pro externí čidlo teploty

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            V souladu se směrnicí RoHS Ano

            Certifikace a dokumenty

            REACH declaration 80040011 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration 80040011 (english)
            PDF
            103,84 kB

            Ke stažení

            • Obrázek 80040011 | Hager

              Obrázek produktu 80040011

            • Instalační příručka

              Obrázek Instalační příručka en-GB 2023-02-20 | Hager

              Instalační příručka en-GB 2023-02-20

              PDF
              1,87 MB
            • Prohlášení o shodě

              Obrázek Prohlášení o shodě International 2022-11-22 | Hager

              Prohlášení o shodě International 2022-11-22

              PDF
              323,59 kB
              Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-02-22 | Hager

              Prohlášení o shodě International 2023-02-22

              PDF
              318,66 kB
              Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-02-22 | Hager

              Prohlášení o shodě International 2023-02-22

              PDF
              245,83 kB
            Více dokumentace

            Objevte více z této produktové řady

              5
            • 1
              75040001 - Sběrnicová spojka, pod omítku KNX
              75040001
              Sběrnicová spojka, pod omítku KNX
            • 2
              80040002 - Sběrnicová spojka, vestavná, KNX
              80040002
              Sběrnicová spojka, vestavná, KNX
            • 3
              75662726 - Senzor tlačítkový 2-nás. s termostatem a sběrnic. spojkou Q.x antracit sametová
              75662726
              Senzor tlačítkový 2-nás. s termostatem a sběrnic. spojkou Q.x antracit sametová
            • 4
              75662729 - Senzor tlačítkový 2-nás. s termostatem a sběrnic. spojkou Q.x bílá sametová
              75662729
              Senzor tlačítkový 2-nás. s termostatem a sběrnic. spojkou Q.x bílá sametová
            • 5
              75662774 - Senzor tlačítkový 2-nás. s termostatem a sběrnic. spojkou K.5 hliník
              75662774
              Senzor tlačítkový 2-nás. s termostatem a sběrnic. spojkou K.5 hliník

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.