The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Berker S.1
    • Komu­ni­kační tech­nika - Berker S.1
    • 3315428982
    EAN
    4011334341710
    Balení
    10 ks
    • Komu­ni­kační tech­nika - Berker S.1
    • Komu­ni­kační tech­nika - Berker B.3
    • Komu­ni­kační tech­nika - Berker B.7
    • Vidět víc

    Zásuvka HDMI, S.1, krémová lesk 3315428982

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Zásuvka HDMI, S.1, krémová lesk

    3315428982

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      HDMI
    • Počet přípojek
      1
    Rozměry
    • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
      18 mm
    • Hloubka
      28,30 mm
    • Výška
      71 mm
    • Šířka
      71 mm
    • Vestavěná hloubka
      16,80 mm
    Vyba­vení
    • S protiprachovými kryt­kami
      Ne
    • Se zavě­šeným víkem
      Ne
    • Stíněný
      Ano
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Kov, Umělá hmota
    • Barva
      Bílá
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 1013
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 85 Hz
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Texty
    • Způsob montáže
      Pro přišrou­bování, Bez rozpěrných příchytek

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration 3315428982
    PDF
    Hager RoHS report 3315428982
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 3315428982 | Hager

      Obrázek produktu 3315428982

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 3315428982 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 3315428982

      Zásuvka HDMI, S.1, krémová lesk

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12) | Hager

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)

      Instalační návod en-GB, de-DE 2023-01-06

      PDF
      3,31 MB
      Obrázek Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03) | Hager

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)

      Instalační návod en-GB, de-DE 2023-04-13

      PDF
      3,31 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08

      PDF
      381,85 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      10198982 - Centrální díl pro kabelový vývod, S.1, krémová lesk
      10198982
      Centrální díl pro kabelový vývod, S.1, krémová lesk
    • 2
      28821606 - Reproduktor vestavný, Berker S.1/B.x, antracit mat
      28821606
      Reproduktor vestavný, Berker S.1/B.x, antracit mat
    • 3
      28829909 -
      28829909
    • 4
      28828989 -
      28828989
    • 5
      10191404 - Centrální díl pro kabelový vývod, S.1/B.x, stříbrná mat
      10191404
      Centrální díl pro kabelový vývod, S.1/B.x, stříbrná mat

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.