The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Berker S.1
    • Komu­ni­kační tech­nika - Berker S.1
    • WDF4717S
    EAN
    3250610095225
    Balení
    10 ks
    • Komu­ni­kační tech­nika - Berker S.1
    • Komu­ni­kační tech­nika - Berker B.3
    • Komu­ni­kační tech­nika - Berker B.7
    • Komu­ni­kační tech­nika - Berker Q.1
    • Komu­ni­kační tech­nika - Berker Q.3
    • Komu­ni­kační tech­nika - Berker Q.7
    • Komu­ni­kační tech­nika - Berker K.1
    • Komu­ni­kační tech­nika - Berker K.5
    • Komu­ni­kační tech­nika - Berker R.1
    • Komu­ni­kační tech­nika - Berker R.3
    • Komu­ni­kační tech­nika - Berker R.8
    • Vidět víc

    Deska, nosná pro Commscope-Systimax mod WDF4717S

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se
    Brzy k dispozici

    Deska, nosná pro Commscope-Systimax mod

    WDF4717S

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Zobrazit vše (14)
    Previous
    Previous
    11818989
    11818989
    Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, S.1/B.x, bílá l.
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    11818982
    11818982
    Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, S.1, krémová l.
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    11811909
    11811909
    Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, S.1/B.x, bílá mat
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    11811606
    11811606
    Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, S.1/B.x, antr. mat
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 377 dostupné produkty

    Povinné příslušenství

    • 11818989

      Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, S.1/B.x, bílá l.

      0,00 €  / *
    • 11818982

      Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, S.1, krémová l.

      0,00 €  / *
    • 11811909

      Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, S.1/B.x, bílá mat

      0,00 €  / *
    • 11811606

      Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, S.1/B.x, antr. mat

      0,00 €  / *
    • 11811404

      Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, S.1/B.x, stříb. mat

      0,00 €  / *
    • 11816089

      Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, Q.x, bílá sam.

      0,00 €  / *
    • 11816086

      Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, Q.x, antr. sam.

      0,00 €  / *
    • 11816084

      Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, Q.x, stříb. sam.

      0,00 €  / *
    • 11827009

      Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, K.1, bílá l.

      0,00 €  / *
    • 11827006

      Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, K.1, antr. mat

      0,00 €  / *
    • 11827003

      Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, K.5, alu mat, lak.

      0,00 €  / *
    • 11827004

      Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, K.5, nerez mat, lak.

      0,00 €  / *
    • 11812089

      Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, R.1/R.3, bílá l.

      0,00 €  / *
    • 11812045

      Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, R.1/R.3, černá l.

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • 10139919

      Rámeček, 3-násobný, svislý, S.1, bílá mat

      0,00 €  / *
    • 5310128989

      Rámeček, 2-násobný, S.1, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 10119959

      Rámeček 1-násobný s popisovým polem, S.1, alu, mat

      0,00 €  / *
    • 10119969

      Rámeček 1-násobný s popisovým polem, S.1, antracit, mat

      0,00 €  / *
    • 10128912

      Rámeček, 2-násobný, svislý, S.1, krémová lesk

      0,00 €  / *
    • 10128919

      Rámeček, 2-násobný, svislý, S.1, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 10129919

      Rámeček, 2-násobný, svislý, S.1, bílá mat

      0,00 €  / *
    • 10129959

      Rámeček 2-násobný s popisovým polem svislý, S.1, alu, mat

      0,00 €  / *
    • 10129969

      Rámeček 2-násobný s popisovým polem svislý, S.1, antracit, mat

      0,00 €  / *
    • 10138912

      Rámeček, 3-násobný, svislý, S.1, krémová lesk

      0,00 €  / *
    • 10138919

      Rámeček, 3-násobný, svislý, S.1, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 10239969

      Rámeček 3-násobný s popisovým polem vodorovný, S.1, antracit, mat

      0,00 €  / *
    • 10228912

      Rámeček, 2-násobný, vodorovný , S.1, krémová lesk

      0,00 €  / *
    • 10228919

      Rámeček, 2-násobný, vodorovný , S.1, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 10229919

      Rámeček, 2-násobný, vodorovný , S.1, bílá mat

      0,00 €  / *
    • 10229959

      Rámeček 2-násobný s popisovým polem vodorovný, S.1, alu, mat

      0,00 €  / *
    • 10229969

      Rámeček 2-násobný s popisovým polem vodorovný, S.1, antracit, mat

      0,00 €  / *
    • 10238912

      Rámeček, 3-násobný, vodorovný , S.1, krémová lesk

      0,00 €  / *
    • 10238919

      Rámeček, 3-násobný, vodorovný , S.1, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 10239919

      Rámeček, 3-násobný, vodorovný , S.1, bílá mat

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Kapa­cita
    • Počet modulů
      2
    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Modulární konektor
    • Počet přípojek
      2
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Rozměry
    • Výška
      71 mm
    • Šířka
      71 mm
    • Hloubka
      18 mm
    • Rozměry otvoru (Š x V)
      14,8 x 20,5
    Mate­riál
    • Barva
      Černá
    • Kód RAL
      9005
    • Mate­riál
      Kov, Umělá hmota
    Vyba­vení
    • Počet výstupů
      2

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Double pole socket outlet for floating output module inserts
    PDF
    1,91 MB
    REACH declaration WDF4717S
    PDF
    RoHS report WDF4717S
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek WDF4717S | Hager

      Obrázek produktu WDF4717S

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet WDF4717S | Hager

      Hager Product data sheet WDF4717S

      Product data sheet cs-CZ 2026-03-06

      PDF
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2026-02-16 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-02-16

      PDF
      347,76 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      146409 - Středová deska pro 2-nás. konektory Krone Jack, systém střed. dílů, bílá lesk
      146409
      Středová deska pro 2-nás. konektory Krone Jack, systém střed. dílů, bílá lesk
    • 2
      4588 - Datová zásuvka, 2x RJ 45, 8/8 pólová, FTP, Cat. 6A iso
      4588
      Datová zásuvka, 2x RJ 45, 8/8 pólová, FTP, Cat. 6A iso
    • 3
      146402 - Středová deska pro 2-nás. konektory Krone Jack, systém střed. dílů, krémová lesk
      146402
      Středová deska pro 2-nás. konektory Krone Jack, systém střed. dílů, krémová lesk
    • 4
      455501 - Zásuvka datová, 2x RJ 45, 8/8 pólová, FTP, Cat.6/ třída E
      455501
      Zásuvka datová, 2x RJ 45, 8/8 pólová, FTP, Cat.6/ třída E
    • 5
      452210 - Anténní zásuvka TV-R-SAT, koncová, série 1930/glas/R.classic
      452210
      Anténní zásuvka TV-R-SAT, koncová, serie 1930/glas/R.classic

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.