
Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, S.1/B.x, antr. mat 11811606
EAN
4011334221234
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyModulární konektor
Rozměry
-
Šířka55 mm
-
Výška55 mm
-
Hloubka14 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Materiál
-
BarvaAntracit
-
Kód RAL7021
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
Texty
-
PopisS polem pro popis
-
VýpustS přímým vývodem
-
Související produktové řadyBerker B.3, Berker B.7, Berker S.1
Ke stažení
Více dokumentace