Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, K.1, antr. mat 11827006
EAN
4011334298243
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 26 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyModulární konektor
-
Počet přípojek2
Kapacita
-
Počet modulů2
Materiál
-
BarvaAntracit
-
Kód RAL7021
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálTermoplast
-
PovrchLakované
Rozměry
-
Výška55,50 mm
-
Šířka70,50 mm
-
Hloubka14 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Související systémyK.x
Ke stažení
Více dokumentace