Centrální díl s otočným ovladačem, stmívač, S.1, alu, mat 11309939
EAN
4011334360773
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Technické vlastnosti
Materiál
-
BarvaHliník
-
Kód RAL9006
-
Povrchová úpravaMatný
-
MateriálTermoplast
-
PovrchLakované
Texty
-
PotiskBez potisku
-
Způsob montážePro přišroubování
Rozměry
-
Osa průměru4 mm
Vybavení
-
Monitorovací okno / světelný výstupNe
Příslušenství
-
Má pole pro označováníNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
-
Související systémyBerker S.x/B.x
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více