85241182 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Designové řady vypínačů
  • Berker S.1
  • Ovlá­dání žaluzií - Berker S.1
  • 85241182

Tlačítka pro žaluzie, S.1, krémová lesk

85241182

  • Designové řady vypínačů

Tlačítka pro žaluzie, S.1, krémová lesk 85241182

EAN
4011334370819
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -5 - 45 °C

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Ke stažení

  • Obrázek 85241182 | Hager

    Obrázek produktu 85241182

  • Instalační příručka

    Obrázek Manual for 852411xx - Blind button (EN, 2015-09) | Hager

    Manual for 852411xx - Blind button (EN, 2015-09)

    Instalační příručka en-GB 2012-02-09

    PDF
    775,46 kB
  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Declaration of Conformity | Hager

    Declaration of Conformity

    Prohlášení o shodě International 2021-03-24

    PDF
    1,03 MB
    Obrázek Declaration of Conformity | Hager

    Declaration of Conformity

    Prohlášení o shodě International 2021-03-24

    PDF
    1,03 MB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    385620 - Tlačítko pro cylindrickou vložku zámku, modul přístroje
    385620
    Tlačítko pro cylindrickou vložku zámku, modul přístroje
  • 2
    503404 - Tlačítko skupinové/sériové, řazení 4x1/0, 10 A, šroubové svorky
    503404
    Tlačítko skupinové/sériové, řazení 4x1/0, 10 A, šroubové svorky
  • 3
    382120 - Žaluziový spínač 1-pólový, pro cylindrickou vložku zámku, modul přístroje
    382120
    Žaluziový spínač 1-pólový, pro cylindrickou vložku zámku, modul přístroje
  • 4
    382210 - Žaluziový spínač 2-pólový, pro cylindrickou vložku zámku
    382210
    Žaluziový spínač 2-pólový, pro cylindrickou vložku zámku
  • 5
    383110 - Žaluziové tlačítko 1-pólové, pro cylindrickou vložku zámku
    383110
    Žaluziové tlačítko 1-pólové, pro cylindrickou vložku zámku

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.