• Instalace do mokrých místností
    • Montáž pod omítku s krytím IP44
    • 3313071606
    EAN
    3250617152372
    Balení
    10 ks
    • Zásuvky - Berker S.1
    • Doplň­kové produkty - Berker S.1
    • Zásuvky - Berker B.3
    • Zásuvky - Berker B.7
    • Zásuvky - Berker Q.3
    • Montáž pod omítku s krytím IP44
    • Vidět víc

    Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker S.1/B.x, antracit, mat 3313071606

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker S.1/B.x, antracit, mat

    3313071606

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Mate­riál
    • Barva
      Antracit
    • Mate­riál
      Termoplast
    Rozměry
    • Výška
      56 mm
    • Šířka
      56 mm
    • Hloubka
      10 mm
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Souvi­se­jící systémy
      S.x/B.x

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 3313071606
    PDF
    RoHS report 3313071606
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 3313071606 | Hager

      Obrázek produktu 3313071606

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 3313071606 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 3313071606

      Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker S.1/B.x, antracit, mat

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08

      PDF
      378,64 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      19057004 - Popisové pole pro mezirámeček, systém střed. dílů, nerezová ocel mat, lak.
      19057004
      Popisové pole pro mezirámeček, systém střed. dílů, nerezová ocel mat, lak.
    • 2
      19050002 - Popisové pole pro mezirámeček, systém střed. dílů, krémová lesk
      19050002
      Popisové pole pro mezirámeček, systém střed. dílů, krémová lesk
    • 3
      11098989 - Mezirámeček pro středové desky, S.1/B.x, bílá lesk
      11098989
      Mezirámeček pro středové desky, S.1/B.x, bílá lesk
    • 4
      10098982 - Záslepka s centrálním dílem, S.1, krémová lesk
      10098982
      Záslepka s centrálním dílem, S.1, krémová lesk
    • 5
      10091616 - Záslepka s centrálním dílem a šroubovým upevněním, S.1/B.x, antracit mat
      10091616
      Záslepka s centrálním dílem a šroubovým upevněním, S.1/B.x, antracit mat
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.