The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Designové řady vypínačů
  • Berker S.1
  • Doplň­kové produkty - Berker S.1
  • 19050002
  • Designové řady vypínačů

Popisové pole pro mezirámeček, systém střed. dílů, krémová lesk 19050002

EAN
4011334172369
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Popisové pole pro mezirámeček, systém střed. dílů, krémová lesk

19050002

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Přecho­dový adaptér pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje 1 dostupné produkty

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 5 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Přecho­dový adaptér pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje
  • 11098982

    Mezirámeček pro středové desky, S.1, krémová lesk

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • 11091606

    Mezirámeček pro středové desky, S.1/B.x, antracit mat

    0,00 €  / *
  • 11096084

    Mezirámeček pro středové desky, Q.x, stříbrná sametová

    0,00 €  / *
  • 11096086

    Mezirámeček pro středové desky, Q.x, antracit sametová

    0,00 €  / *
  • 11096089

    Mezirámeček pro středové desky, Q.x, bílá sametová

    0,00 €  / *
  • 11098982

    Mezirámeček pro středové desky, S.1, krémová lesk

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    8 mm
  • Šířka
    53 mm
Mate­riál
  • Barva
    Bílá
  • Povr­chová úprava
    Lesklý
  • Průhledné
    Ne
  • Mate­riál
    Termoplast

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-11-14
PDF
9,27 MB
Hager REACH declaration 19050002
PDF
Hager RoHS report 19050002
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 19050002 | Hager

    Obrázek produktu 19050002

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 19050002 | Hager

    Hager Produktový list 19050002

    Popisové pole pro mezirámeček, systém střed. dílů, krémová lesk

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    11098982 - Mezirámeček pro středové desky, S.1, krémová lesk
    11098982
    Mezirámeček pro středové desky, S.1, krémová lesk
  • 2
    11091404 - Mezirámeček pro středové desky, S.1/B.x, stříbrná mat
    11091404
    Mezirámeček pro středové desky, S.1/B.x, stříbrná mat
  • 3
    11098989 - Mezirámeček pro středové desky, S.1/B.x, bílá lesk
    11098989
    Mezirámeček pro středové desky, S.1/B.x, bílá lesk
  • 4
    11091606 - Mezirámeček pro středové desky, S.1/B.x, antracit mat
    11091606
    Mezirámeček pro středové desky, S.1/B.x, antracit mat
  • 5
    11091909 - Mezirámeček pro středové desky, S.1/B.x, bílá mat
    11091909
    Mezirámeček pro středové desky, S.1/B.x, bílá mat

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.