• Berker S.1
    • Ovlá­dání žaluzií - Berker S.1
    • 16441404
    EAN
    4011334221814
    Balení
    10 ks
    • Ovlá­dání žaluzií - Berker S.1

    Kryt dělený s potiskem symbolu šipek, S.1/B.x, stříbrná mat 16441404

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Kryt dělený s potiskem symbolu šipek, S.1/B.x, stříbrná mat

    16441404

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Dvojná­sobná klapka
    Mate­riál
    • Barva
      Hliník
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9006
    • Povr­chová úprava
      Matná
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený, Lakované
    Rozměry
    • Výška
      54,90 mm
    • Šířka
      55,70 mm
    • Hloubka
      22 mm
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění svorkou
    Vyba­vení
    • Moni­to­rovací okno / světelný výstup
      Ne
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Mechanická odolnost IK
      IK05
    Konfigu­race
    • S doty­kovým symbolem
      Ne
    • Souvi­se­jící systémy
      S.x/B.x

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    Certifikace a dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB

    Ke stažení

    • Obrázek 16441404 | Hager

      Obrázek produktu 16441404

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 16441404 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 16441404

      Kryt dělený s potiskem symbolu šipek, S.1/B.x, stříbrná mat

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of conformity International 2021-07-28 | Hager

      Declaration of conformity International 2021-07-28

      Prohlášení o shodě International 2021-09-27

      PDF
      192,31 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      16251909 - Kryt spínačů dělený s potiskem symbolu šipek, S.1/B.x. barva bílá matná
      16251909
      Kryt dělený s potiskem symbolu šipek, S.1/B.x, bílá mat
    • 2
      85241185 - Tlačítka pro žaluzie, S.1/B.x, antracit mat
      85241185
      Tlačítka pro žaluzie, S.1/B.x, antracit mat
    • 3
      5316258992 - Kryt dělený s potiskem symbolu šipek, S.1/B.x, krémová lesk
      5316258992
      Kryt dělený s potiskem symbolu šipek, S.1/B.x, krémová lesk
    • 4
      5316258999 - Kryt dělený s potiskem symbolu šipek, S.1/B.x, bílá lesk
      5316258999
      Kryt dělený s potiskem symbolu šipek, S.1/B.x, bílá lesk
    • 5
      16208919 - Kryt s potiskem symbolu šipek, S.1/B.x, bílá lesk
      16208919
      Kryt s potiskem symbolu šipek, S.1/B.x, bílá lesk
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.