catalog.pageproduct.product.info.ean
4011334330646
catalog.pageproduct.product.info.packqty
10 catalog.pageproduct.product_base_unit_pieces.span
- Komunikační technika - Berker S.1
- Komunikační technika - Berker B.3
- Komunikační technika - Berker B.7
- catalog.pagelevel.see_more.div
Zásuvka HDMI s připojením konektoru 90°, S.1/B.x, stříbrná mat 3315431404
catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyHDMI
-
Počet přípojek1
Frekvence
-
Frekvence50 - 85 Hz
Materiál
-
BarvaHliník
-
Kód RALPodobné jako RAL 9006
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
PovrchLakované
Rozměry
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka28,30 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž18 mm
-
Vestavěná hloubka41 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Vybavení
-
Stíněnýcatalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
-
S protiprachovými krytkamicatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Související systémyS.x/B.x
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
catalog.pageproduct.title_asset.h2
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Generováno - Datový list produktu 3315431404
Zásuvka HDMI s připojením konektoru 90°, S.1/B.x, stříbrná mat
PDF -
ProductInstallationManual
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)
Instalační návod en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF3,31 MB
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)
Instalační návod en-GB, de-DE 2023-04-13
PDF3,31 MB -
ProductECDeclaration
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08
PDF381,85 kB
catalog.pageproduct.showmore_documents.button