Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, S.1/B.x, antracit mat 16409906
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 207 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
-
Spínací proud10 A
-
Dotykový proud10 A
-
Jmenovité napětí230 V
-
Frekvence50 - 60 Hz
-
Řídicí/ovládací prvekHotelová karta
-
Počet pólů1
-
Žárovková a halogenová svítidla 230 V1 500 W
-
Zářivky v duo obvodu1 500 W
-
BarvaAntracit
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
PovrchNeošetřený
-
PrůhlednéNe
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka57,30 mm
-
Vestavěná hloubka32 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž35 mm
-
MontážZapuštěná montáž
-
Počet tlačítek0
-
Se signálním kontaktem zpětné vazbyNe
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Popisové poleNe
-
Související systémyBerker S.x/B.x
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list 16409906
Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, S.1/B.x, antracit mat
PDF -
Installation manual
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2014-05)
Instalační příručka en-GB, de-DE, nl-NL 2014-05-28
PDF785,61 kB
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2020-11)
Instalační příručka en-GB, de-DE, nl-NL 2020-11-13
PDF905,09 kB
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (EN 2014-05)
Instalační příručka en-GB 2017-09-08
PDF730,88 kB -
Declaration of conformity
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-09-23
PDF307,54 kB
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-09-23
PDF335,19 kB