The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Berker S.1
    • Stmívače - Berker S.1
    • 11309909
    EAN
    4011334232483
    Balení
    10 ks
    • Stmívače - Berker S.1
    • Stmívače - Berker B.7
    • Vidět víc

    Kompletní kryt otočných stmívačů/potenciometrů, S.1, bílá mat 11309909

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Kompletní kryt otočných stmívačů/potenciometrů, S.1, bílá mat

    11309909

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Otočný
    Mate­riál
    • Barva
      Polární bílá
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9010
    • Povr­chová úprava
      Matná
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      80,30 mm
    • Šířka
      80,40 mm
    • Hloubka
      11,60 mm
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Vyba­vení
    • Moni­to­rovací okno / světelný výstup
      Ne
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Souvi­se­jící systémy
      S.x/B.x

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11309909
    PDF
    RoHS report 11309909
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 11309909 | Hager

      Obrázek produktu 11309909

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 11309909 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 11309909

      Kompletní kryt otočných stmívačů/potenciometrů, S.1, bílá mat

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      85142185 - Tlačítko 2-násobné, S.1/B.x, antracit mat
      85142185
      Tlačítko 2-násobné, S.1/B.x, antracit mat
    • 2
      85141183 - Tlačítko 1-násobné, S.1/B.x, stříbrná mat
      85141183
      Tlačítko 1-násobné, S.1/B.x, stříbrná mat
    • 3
      16321404 - Centrální díl pro mechanický časový spínač, S.1/B.x, stříbrná mat
      16321404
      Centrální díl pro mechanický časový spínač, S.1/B.x, stříbrná mat
    • 4
      11371909 - Centrální díl pro otočný stmívač/potenciometr, S.1/B.x, barva bílá matná
      11371909
      Centrální díl pro otočný stmívač/potenciometr, S.1/B.x, bílá mat
    • 5
      11378982 - Centrální díl pro otočný stmívač/potenciometr, S.1, krémová lesk
      11378982
      Centrální díl pro otočný stmívač/potenciometr, S.1, krémová lesk

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.