Digitální termostat s nastavením času a centrálním dílem, S.1, krémová lesk 20448982
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Příslušenství / náhradní díly pro pokojový termostat / hodinový termostat 1 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 207 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
-
MontážZapuštěná montáž
-
Požadovaná komfortní teplota10 - 40 °C
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka42 mm
-
Jmenovité napětí230 - 230 V
-
BarvaBílá
-
Třída energetické účinnostiIV (2%)
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list 20448982
Digitální termostat s nastavením času a centrálním dílem, S.1, krémová lesk
PDF -
Installation manual
Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2014-03)
Instalační příručka en-GB 2015-08-20
PDF971,74 kB
Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2020-11)
Instalační příručka en-GB 2023-08-14
PDF536,51 kB -
Declaration of conformity
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-01-19
PDF155,89 kB
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-01-19
PDF156,56 kB