Centrální díl pro 1-násobnou datovou zásuvku RJ45 bílé matné barvy. Vybavena šikmým vývodem 45°. Je ideálním estetickým řešením pro použití v moderních budovách a použité materiály jsou garancí jeho dlouhé životnosti. Spolu s rámečkem a zásuvkou je stupeň krytí IP 20.
EAN
4011334222132
Balení
10 ks
Centrální díl, pro zásuvku datovou 1x RJ45, S.1/B.x, bílá mat 14071909
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
WDF41076
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 93 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkySAE/IAE (ISDN)
-
Počet přípojek1
Materiál
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RALPodobné jako RAL 9010
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška55 mm
-
Šířka55 mm
-
Hloubka16,60 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK05
-
Související systémyS.x/B.x
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 14071909
Centrální díl, pro zásuvku datovou 1x RJ45, S.1/B.x, bílá mat
PDF -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-11-09
PDF379,84 kB
Více dokumentace