Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, S.1/B.x, antracit mat 20261606
EAN
4011334309642
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 207 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekOtočný
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud5 A
-
Max. spínací proud10 A
Napětí
-
Jmenovité napětí250 - 250 V
-
Jmenovité napětí250 V
Napájení 230 V, záložní baterie 10 let
-
Napájecí napětí230 V AC
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Nastavení
-
Požadovaná komfortní teplota5 - 30 °C
Materiál
-
BarvaAntracit
-
Kód RAL7016
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
PovrchLakované
Rozměry
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka47,50 mm
Obrazovka
-
S displejemNe
Vybavení
-
Rozdíl spínací teploty0,50 K
-
Typ termostatuPokojový termostat
-
Typ senzoruBimetal
-
S ohřívačemAno
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Připojení
-
Typ kontaktu1x přepínač
Podmínky použití
-
Třída energetické účinnostiI (1%)
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list 20261606
Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, S.1/B.x, antracit mat
PDF -
Installation manual
Manual for 2026xx-2030xx-2031xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact, 24 V AC/DC (EN, 2014-08)
Instalační příručka en-GB 2015-08-27
PDF495,19 kB -
Declaration of conformity
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2023-01-26
PDF279,70 kB
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-09-15
PDF278,49 kB
Více dokumentace