The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Designové řady vypínačů
  • Berker S.1
  • Komu­ni­kační tech­nika - Berker S.1
  • 14631404
  • Designové řady vypínačů

Středová deska pro 2-nás. konektory AMP Jack, systém střed. dílů, stříbrná mat 14631404

EAN
4011334301141
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Středová deska pro 2-nás. konektory AMP Jack, systém střed. dílů, stříbrná mat

14631404

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
11091404
11091404
Mezirámeček pro středové desky, S.1/B.x, stříbrná mat
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 224 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • 10159969

    Rámeček 5-násobný s popisovým polem svislý, S.1, antracit, mat

    0,00 €  / *
  • 10159909

    Rámeček, 5-násobný, S.1, bílá mat

    0,00 €  / *
  • 10158962

    Rámeček, 5-násobný, S.1, červená lesk

    0,00 €  / *
  • 10156919

    Rámeček, 5-násobný, B.7, bílá mat

    0,00 €  / *
  • 10156914

    Rámeček, 5-násobný, B.7, Alu elox/bílá mat

    0,00 €  / *
  • 10156904

    Rámeček, 5-násobný, B.7, Alu elox/antracit mat

    0,00 €  / *
  • 10156626

    Rámeček, 5-násobný, B.7, antracit mat

    0,00 €  / *
  • 10156424

    Rámeček, 5-násobný, B.7, stříbrná mat

    0,00 €  / *
  • 10233609

    Rámeček, 3-násobný, vodorovný , B.7, nerezová ocel/bílá mat

    0,00 €  / *
  • 10233606

    Rámeček, 3-násobný, vodorovný , B.7, nerezová ocel/antracit mat

    0,00 €  / *
  • 10223609

    Rámeček, 2-násobný, vodorovný , B.7, nerezová ocel/bílá mat

    0,00 €  / *
  • 10223606

    Rámeček, 2-násobný, vodorovný , B.7, nerezová ocel/antracit mat

    0,00 €  / *
  • 13137003

    Rámeček, 1-násobný, K.5, Alu elox

    0,00 €  / *
  • 13137004

    Rámeček, 1-násobný, K.5, nerezová ocel mat

    0,00 €  / *
  • 10249919

    Rámeček 4-násobný s popisovým polem, vodorovný, Berker S.1, bílá, mat

    0,00 €  / *
  • 10148919

    Rámeček 4-násobný s popisovým polem, svislý, Berker S.1, bílá, lesk

    0,00 €  / *
  • 10258919

    Rámeček 5-násobný s popisovým polem, vodorovný, Berker S.1, bílá, lesk

    0,00 €  / *
  • 10158919

    Rámeček 5-násobný s popisovým polem, svislý, Berker S.1, bílá, lesk

    0,00 €  / *
  • 10248919

    Rámeček 4-násobný s popisovým polem, vodorovný, Berker S.1, bílá, lesk

    0,00 €  / *
  • 10149919

    Rámeček 4-násobný s popisovým polem, svislý, Berker S.1, bílá, mat

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Připo­jení
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky
    Modulární konektor
  • Počet přípojek
    2
Kapa­cita
  • Počet modulů
    2
Mate­riál
  • Barva
    Hliník
  • Kód RAL
    9006
  • Povr­chová úprava
    Matná
  • Mate­riál
    Kov, Umělá hmota
  • Povrch
    Lakované
Rozměry
  • Výška
    71 mm
  • Šířka
    71 mm
  • Hloubka
    23,40 mm
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Upevnění šrouby
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20
  • Mechanická odolnost IK
    IK05
  • Souvi­se­jící systémy
    Berker K.x, Berker S.x/B.x

Ke stažení

  • Obrázek 14631404 | Hager

    Obrázek produktu 14631404

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 14631404 | Hager

    Hager Produktový list 14631404

    Středová deska pro 2-nás. konektory AMP Jack, systém střed. dílů, stříbrná mat

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of conformity International 2021-09-02 | Hager

    Declaration of conformity International 2021-09-02

    Prohlášení o shodě International 2021-10-04

    PDF
    147,90 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    14631909 - Středová deska pro 2-nás. konektory AMP Jack, bílá mat/sametová
    14631909
    Středová deska pro 2-nás. konektory AMP Jack, bílá mat/sametová
  • 2
    14631606 - Středová deska pro 2-nás. konektory AMP Jack, systém střed. dílů, antracit mat
    14631606
    Středová deska pro 2-nás. konektory AMP Jack, systém střed. dílů, antracit mat
  • 3
    146309 - Středová deska pro 2-nás. konektory AMP Jack, systém střed. dílů, bílá lesk
    146309
    Středová deska pro 2-nás. konektory AMP Jack, systém střed. dílů, bílá lesk
  • 4
    146302 - Středová deska pro 2-nás. konektory AMP Jack, systém střed. dílů, krémová lesk
    146302
    Středová deska pro 2-nás. konektory AMP Jack, systém střed. dílů, krémová lesk
  • 5
    14098989 - Centrální díl, pro zásuvku datovou 2x RJ45, S.1/B.x, bílá lesk
    14098989
    Centrální díl, pro zásuvku datovou 2x RJ45, S.1/B.x, bílá lesk

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.