Středová deska pro 2-nás. konektory AMP Jack, systém střed. dílů, krémová lesk 146302
EAN
4011334169734
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
11098982
Mezirámeček pro středové desky, S.1, krémová lesk
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 355 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyModulární konektor
-
Počet přípojek2
Kapacita
-
Počet modulů2
Materiál
-
BarvaBílá
-
Kód RAL1013
-
Povrchová úpravaLesklý
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka30 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK05
-
Související systémyBerker K.x, Berker Q.x, Berker S.x/B.x
Ke stažení
Více dokumentace