The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systém řízení budov KNX
  • RF řešení
  • Zařízení KNX RF - quicklink
  • 85655183
  • Systém řízení budov KNX

KNX RF tlačítko 1-násobné solární ploché, quicklink, S.1/B.x, stříbrná mat 85655183

EAN
4011334369424
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

KNX RF tlačítko 1-násobné solární ploché, quicklink, S.1/B.x, stříbrná mat

85655183

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Krycí rám pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje 5 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Krycí rám pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje
  • 10129959

    Rámeček 2-násobný s popisovým polem svislý, S.1, alu, mat

    0,00 €  / *
  • 10119959

    Rámeček 1-násobný s popisovým polem, S.1, alu, mat

    0,00 €  / *
  • 10139959

    Rámeček 3-násobný s popisovým polem svislý, S.1, alu, mat

    0,00 €  / *
  • 10159959

    Rámeček 5-násobný s popisovým polem svislý, S.1, alu, mat

    0,00 €  / *
  • 10149959

    Rámeček 4-násobný s popisovým polem svislý, S.1, alu, mat

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Nasta­vení
  • Podpo­rovaný režim nasta­vení
    quicklink
Napětí
  • Provozní napětí
    3 - 3 V
Vyba­vení
  • Počet kanálů
    2
  • Transmitter duty cycle
    1 %
Konek­tivita
  • Rádiový protokol
    Rádio KNX
  • Kategorie přijí­mače
    2
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -5 - 45 °C
Rozměry
  • Výška nástavby
    14 mm
Mate­riál
  • Barva
    Hliník
  • Mate­riál
    Termoplast
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20
Texty
  • Funkce
    Easy doplň­kové funkce: +6 scén, provozní režim zapnu­to/vypnuto, ovlá­dání 1 tlačítkem naho­ru/­dolů, Funkce rese­tování (do továrního nasta­vení)
  • Ochrana
    S ochranou proti demon­táži
  • Napětí
    Napá­jení solárními články
  • Způsob montáže
    Pro plochou montáž na omítku a kombi­nované rozší­ření

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration 85655183
PDF
RoHS report 85655183
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 85655183 | Hager

    Obrázek produktu 85655183

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 85655183 | Hager

    Hager Produktový list 85655183

    KNX RF tlačítko 1-násobné solární ploché, quicklink, S.1/B.x, stříbrná mat

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Manual for 856552xx, 856562xx, 856551xx and 856561xx - KNX radio wall-transmitter 1-/2gang flat/solar quicklink (EN, 2012-08) | Hager

    Manual for 856552xx, 856562xx, 856551xx and 856561xx - KNX radio wall-transmitter 1-/2gang flat/solar quicklink (EN, 2012-08)

    Instalační příručka en-GB, pl-PL 2012-03-19

    PDF
    1,26 MB
  • Přílohy k výrobku

    Obrázek Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager

    Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

    Přílohy k výrobku International 2020-01-01

    PDF
    1,18 MB
  • Databáze produktů KNX

    Obrázek KNX Database (from ETS3) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101) | Hager

    KNX Database (from ETS3) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101)

    Databáze produktů KNX International 2020-01-01

    VD5
    14,64 MB
    Obrázek KNX Database (from ETS4) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101) | Hager

    KNX Database (from ETS4) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101)

    Databáze produktů KNX International 2020-01-01

    KNXPROD
    12,24 MB
  • Aplikace

    Obrázek Application description ETS for 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter flat quicklink (EN, vers. 6T8010-52A) | Hager

    Application description ETS for 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter flat quicklink (EN, vers. 6T8010-52A)

    Aplikace en-GB, pl-PL 2013-01-16

    PDF
    1,34 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of Conformity | Hager

    Declaration of Conformity

    Prohlášení o shodě International 2021-05-04

    PDF
    290,47 kB
    Obrázek Declaration of Conformity | Hager

    Declaration of Conformity

    Prohlášení o shodě International 2021-05-04

    PDF
    292,46 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    TRC301B - KNX RF bezdrátový magnetický kontakt, bílá mat
    TRC301B
    KNX RF bezdrátový magnetický kontakt, bílá mat
  • 2
    TRE301 - KNX RF tlačítko 1-násobné bateriové přisazené, quicklink, bílá
    TRE301
    KNX RF tlačítko 1-násobné bateriové přisazené, quicklink, bílá
  • 3
    TRE600 - Bezdrátový venkovní detektor pohybu s LED reflektorem, IP55 quicklink, bílý
    TRE600
    Bezdrátový venkovní detektor pohybu s LED reflektorem, IP55 quicklink, bílý
  • 4
    TRE400 - KNX RF spínací člen 1-násobný / 1-násobný binární vstup, nástěnný, bílá
    TRE400
    KNX RF spínací člen 1-násobný / 1-násobný binární vstup, nástěnný, bílá
  • 5
    85745282 - KNX RF časový spínač, quicklink, S.1, krémová lesk
    85745282
    KNX RF časový spínač, quicklink, S.1, krémová lesk

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.