Centrální díl, pro zásuvku datovou 1x RJ45, S.1/B.x, antracit mat 14071606
EAN
4011334222125
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Technické vlastnosti
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkySAE/IAE (ISDN)
Rozměry
-
Šířka55 mm
-
Výška55 mm
-
Hloubka16,60 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Materiál
-
BarvaAntracit
-
Kód RAL7021
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
Texty
-
PopisBez pole pro popis
-
VýpustSe šikmým vývodem 45°
-
Související produktové řadyBerker B.3, Berker B.7, Berker S.1
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace