Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (11)Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 294 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
-
Jmenovité napětí250 - 250 V
Elektrický proud
-
Spínací proud16 A
-
Jmenovitý proud16 A
Funkce
-
Doba běhu120 min
Texty
-
Způsob zapojení2pólový spínač
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
-
SvorkaS průchozí svorkou
-
Způsob montážeBez rozpěrných příchytek
Rozměry
-
Vestavěná hloubka32,30 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace