Otočný potenciometr 1 - 10 V 289110
EAN
4011334255765
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (22)Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 518 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Napětí
-
Provozní napětí230 - 230 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Konektivita
-
Stmívání DALINe
Rozměry
-
Osa průměru4 mm
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka40 mm
Elektrický proud
-
Řídicí proud50 - 50 mA
-
Spínací proud6 A
Texty
-
OsvětleníNapř. pro zářivky a nízkonapěťové halogenové žárovky
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
-
PojistkaOdolnost proti zkratu a přetížení (jemná drátová pojistka), S náhradní pojistkou
-
Související systémyBerker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list 289110
Otočný potenciometr 1 - 10 V
PDF -
Installation manual
Manual for 289110-289610-92891xx - Rotary potentiometer (EN, 2012-06)
Instalační příručka en-GB 2020-01-01
PDF373,59 kB -
Declaration of conformity
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-06-11
PDF291,38 kB
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-06-11
PDF297,52 kB
Více dokumentace