The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Instalace do mokrých místností
    • Montáž pod omítku s krytím IP44
    • 11376084
    EAN
    4011334442998
    Balení
    10 ks
    • Stmívače - Berker Q.1
    • Stmívače - Berker Q.3
    • Stmívače - Berker Q.7
    • Montáž pod omítku s krytím IP44
    • Vidět víc

    Centrální díl pro otočný stmívač/potenciometr, Q.x, stříbrná sametová 11376084

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Centrální díl pro otočný stmívač/potenciometr, Q.x, stříbrná sametová

    11376084

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Tlačít­kový a otočný spínač
    Mate­riál
    • Barva
      Hliník
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9006
    • Povr­chová úprava
      Same­tový
    • Mate­riál
      Duroplast
    • Povrch
      Lakované
    Rozměry
    • Výška
      58,50 mm
    • Šířka
      58,50 mm
    • Hloubka
      17,50 mm
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění svorkou
    Vyba­vení
    • Moni­to­rovací okno / světelný výstup
      Ne
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Použi­telné ve vyšší třídě IP
      IP44 v kombi­naci s těsnicí sadou
    • Souvi­se­jící systémy
      Q.x

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11376084
    PDF
    RoHS report 11376084
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 11376084 | Hager

      Obrázek produktu 11376084

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 11376084 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 11376084

      Centrální díl pro otočný stmívač/potenciometr, Q.x, stříbrná sametová

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12

      PDF
      377,45 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      WDE503501 - Dvojité tlačítko, řazení 1/0+0/1
      WDE503501
      Dvojité tlačítko, řazení 1/0+0/1
    • 2
      WDE503203 - Tlačítko 2-pólové, řazení 1/0+1/0
      WDE503203
      Tlačítko 2-pólové, řazení 1/0+1/0
    • 3
      WDE303808 - Vypínač, kolébkový, řazení 6+6, 10 AX, 2
      WDE303808
      Vypínač, kolébkový, řazení 6+6, 10 AX, 2
    • 4
      2873 - Stmívač otočný 500 W (R, L, LED)
      2873
      Otočný stmívač 500 W (R, L, LED)
    • 5
      296210 - Externí rozšiřující otočný ovladač stmívače komfort
      296210
      Externí rozšiřující otočný ovladač stmívače komfort

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.