
Centrální díl pro otočný stmívač/potenciometr, Q.x, antracit sametová 11376086
EAN
4011334379867
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Příslušenství / náhradní díly pro domovní elektroinstalační přístroje 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Materiál
-
BarvaAntracit
-
Kód RAL7016
-
Povrchová úpravaSametové
-
MateriálDuroplast
-
PovrchLakované
Texty
-
PotiskCentrální deska bez potisku
-
Způsob montážePro přišroubování
Rozměry
-
Osa průměru4 mm
Vybavení
-
Monitorovací okno / světelný výstupNe
Příslušenství
-
Má pole pro označováníNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
-
Související systémyBerker Q.x
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více