• Instalace do mokrých místností
    • Montáž pod omítku s krytím IP44
    • 11372089
    EAN
    4011334365402
    Balení
    10 ks
    • Stmívače - Berker R.1
    • Montáž pod omítku s krytím IP44
    • Vidět víc

    Centrální díl pro otočný stmívač/potenciometr, R.1/R.3, bílá lesk 11372089

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Centrální díl pro otočný stmívač/potenciometr, R.1/R.3, bílá lesk

    11372089

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Tlačít­kový a otočný spínač
    Mate­riál
    • Barva
      Polární bílá
    • Kód RAL
      9010
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      58,10 mm
    • Šířka
      58,10 mm
    • Hloubka
      10 mm
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Vyba­vení
    • Moni­to­rovací okno / světelný výstup
      Ne
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Použi­telné ve vyšší třídě IP
      IP44 v kombi­naci s těsnicí sadou
    • Souvi­se­jící systémy
      R.x

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
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
    REACH declaration 11372089
    PDF
    RoHS report 11372089
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 11372089 | Hager

      Obrázek produktu 11372089

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 11372089 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 11372089

      Centrální díl pro otočný stmívač/potenciometr, R.1/R.3, bílá lesk

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12

      PDF
      377,45 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      3313077013 - Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker K.1, Alu
      3313077013
      Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker K.1, Alu
    • 2
      148602 - Středová deska pro anténní zásuvku se 2 otvory, wg Up IP44, krémová lesk
      148602
      Středová deska pro anténní zásuvku se 2 otvory, wg Up IP44, krémová lesk
    • 3
      148601 - Středová deska pro anténní zásuvku se 2 otvory, wg Up IP44, hnědá lesk
      148601
      Středová deska pro anténní zásuvku se 2 otvory, wg Up IP44, hnědá lesk
    • 4
      16202005 - Kryt s potiskem symbolu šipek, R.1/R.3, černá lesk
      16202005
      Kryt s potiskem symbolu šipek, R.1/R.3, černá lesk
    • 5
      WL0010 - Spínač 1-pólový, řazení 1, barva bílá lesklá
      WL0010
      Spínač 1-pólový, řazení 1, bílá lesk lesk
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.