Univerzální otočný stmívač komfort 420 W (R, L, C, LED) 296110
EAN
4011334510147
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (19)Volitelné příslušenství
-
Elektrické příslušenství / náhradní díly pro svítidla 1 dostupné produkty -
Stmívač 1 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 515 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Napětí
-
Provozní napětí230 - 230 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Materiál
-
MateriálKov, Umělá hmota
Rozměry
-
Osa průměru4 mm
-
Vestavěná hloubka24 mm
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka43 mm
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekTlačítkový a otočný spínač
Osvětlení
-
Stmívatelné LED svítidlo 230 V3 - 100 W
Texty
-
Princip stmíváníS řízením na náběžné nebo sestupné hraně nebo LED řízení dle typu zátěže "se zaučováním"
-
PojistkaOdolnost proti zkratu a přetížení (elektronická pojistka)
-
NapětíNapěťová zkouška je možná bez demontáže
-
Způsob montážeS rozpěrnými příchytkami
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
-
Vstup rozšiřující jednotkySe vstupem pro externí ovládání tlačítkem se spínacím kontaktem, rozšiřujícím spínacím 1tlačítkovým modulem, Se vstupem pro externí ovládání pro otočný univerzální stmívač
-
Provoz a kontrolaŽádné rozhraní Bluetooth
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list 296110
Univerzální otočný stmívač komfort 420 W (R, L, C, LED)
PDF -
Installation manual
Manual for 2944xx-296110 - Universal rotary dimmer comfort (EN, 2019-04)
Instalační příručka en-GB 2020-01-01
PDF544,40 kB -
Declaration of conformity
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-02-15
PDF1,00 MB
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-02-15
PDF1,00 MB
Více dokumentace