Externí rozšiřující otočný ovladač stmívače komfort 296210
EAN
4011334510154
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (20)Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 514 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Napětí
-
Provozní napětí230 - 230 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Materiál
-
MateriálKov, Umělá hmota
Rozměry
-
Osa průměru4 mm
-
Vestavěná hloubka24 mm
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka43 mm
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekTlačítkový a otočný spínač
Výkon
-
Spotřeba energie v pohotovostním režimu0,30 W
Texty
-
NapětíNapěťová zkouška je možná bez demontáže
-
Způsob montážeS rozpěrnými příchytkami
-
Typ připojeníS bezšroubovými svorkami
-
Provoz a kontrolaŽádné rozhraní Bluetooth
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list 296210
Externí rozšiřující otočný ovladač stmívače komfort
PDF -
Installation manual
Manual for 2945xx-296210 - Extension unit insert (EN, 2019-05)
Instalační příručka en-GB 2020-01-01
PDF398,37 kB -
Declaration of conformity
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-03-24
PDF1,02 MB
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-03-24
PDF1,02 MB
Více dokumentace