Středová deska pro 3 moduly MINI-COM, systém střed. dílů, bílá mat/sametová 14271909
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Volitelné příslušenství
-
Zásuvka RCA a S-Video 1 dostupné produkty -
Zásuvka Cinch 1 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 133 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyModulární konektor
-
Počet přípojek1
Materiál
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RALPodobné jako RAL 9010
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka30 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK05
Kapacita
-
Počet modulů3
Přenos
-
Vhodné modulární konektory od výrobcePanduit
-
Související systémyK.x, S.x/B.x
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace