3315421404 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
    Bezšroubový systém quickconnect
    Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
    Vice
    • Řešení
    • Řešení dle zaměření
      • Distribuce energie
      • Systémy pro ukládání vedení
      • Spínací a regulační systémy
      • Domovní elektroinstalační přístroje
      • Automatizace budov
      • Zobrazit vše
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Řešení dle budov
      • Rodinné domy
      • Bytové domy
      • Kanceláře
      • Hotely
      • Komerční prostory
      • Zobrazit vše
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Řešení dle činnosti
      • Elektrikář
      • Architekt
      • Výrobce rozvaděčů
      • Systémový integrátor
      • Koncový zákazník
      • Zobrazit vše
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Bezšroubový svět quickconnect
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Reference
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Spolehlivost a bezpečnost
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Online nástroje
    Konfigurátor vypínačů berker
    Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
    Vice
    • Online nástroje
    • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Inspirace a vzdělávání
    Kalendář akcí
    Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
    Vice
    • Inspirace a vzdělávání
    • Ke stažení
      Kalendář akcí
      Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
      Vice
    • Download centrum
      Kalendář akcí
      Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
      Vice
    • Kalendář akcí
      Kalendář akcí
      Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Technická podpora
    Nejčastější dotazy
    Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
    Vice
    • Technická podpora
    • FAQ - obecné
      Nejčastější dotazy
      Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
      Vice
    • Videa
      Nejčastější dotazy
      Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • O nás
    Newsletter
    Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
    Vice
    • O nás
    • Náš tým
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Kontaktní formulář
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Udržitelnost
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Registrace k newsletteru
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Prodejní místa
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Podívejte se na všechny kategorie
Účet
  • Katalog
  • Designové řady vypínačů
  • Berker S.1
  • Komu­ni­kační tech­nika - Berker S.1
  • 3315421404
3315421404 - Zásuvka HDMI, S.1/B.x, stříbrná mat
3315421404 - Zásuvka HDMI, S.1/B.x, stříbrná mat

Zásuvka HDMI, S.1/B.x, stříbrná mat

3315421404

3315421404 - Zásuvka HDMI, S.1/B.x, stříbrná mat
3315421404 - Zásuvka HDMI, S.1/B.x, stříbrná mat
  • Designové řady vypínačů

Zásuvka HDMI, S.1/B.x, stříbrná mat 3315421404

EAN
4011334330523
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Krycí rám pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje 5 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Krycí rám pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje
  • 10116424

    Rámeček, 1-násobný, B.7, stříbrná mat

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • 10126424

    Rámeček, 2-násobný, B.7, stříbrná mat

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • 10136424

    Rámeček, 3-násobný, B.7, stříbrná mat

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • 10146424

    Rámeček, 4-násobný, B.7, stříbrná mat

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • 10156424

    Rámeček, 5-násobný, B.7, stříbrná mat

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

Technické vlastnosti

Připo­jení
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky
    HDMI
Rozměry
  • Šířka
    71 mm
  • Výška
    71 mm
  • Hloubka
    28,30 mm
  • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
    18 mm
  • Vestavěná hloubka
    16,80 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Kov, Umělá hmota
  • Barva
    Hliník
  • Kód RAL
    9006
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 85 Hz
Texty
  • Výstup
    S přímým vývodem
  • Souvi­se­jící produk­tové řady
    Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,92 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,33 kB

Ke stažení

  • Obrázek 3315421404 | Hager

    Obrázek produktu 3315421404

  • Instalační příručka

    Obrázek Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12) | Hager

    Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)

    Instalační příručka en-GB, de-DE 2023-01-06

    PDF
    3,31 MB
    Obrázek Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03) | Hager

    Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)

    Instalační příručka en-GB, de-DE 2023-04-13

    PDF
    3,31 MB
  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-06-20 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2023-06-20

    PDF
    267,76 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    28821404 - Reproduktor vestavný, Berker S.1/B.x, stříbrná mat
    28821404
    Reproduktor vestavný, Berker S.1/B.x, stříbrná mat
  • 2
    28821606 - Reproduktor vestavný, Berker S.1/B.x, antracit mat
    28821606
    Reproduktor vestavný, Berker S.1/B.x, antracit mat
  • 3
    28828989 - Zvučnik, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
    28828989
    JORDFEILAUTOMAT 2P 32A C 30MA A OBS! utgått
  • 4
    28829909 -
    28829909
    B1501507030B OBS! utgått
  • 5
    260205 - USB nabíjecí zásuvka 230 V, 2-násobná, 3 A, antracit mat
    260205
    USB nabíjecí zásuvka 230 V, 2-násobná, 3 A, antracit mat

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.