The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Berker S.1
    • Zásuvky - Berker S.1
    • 3965768999
    Centrální díl pro zásuvku 230 V s ochranným kolíkem, serie S. 1/B. x, bílé lesklé barvy. Montuje se na přístroj a doplnuje se rámečkem. Je ideálním estetickým řešením pro použití v moderních budovách a použité materiály jsou garancí jeho dlouhé životnosti.
    EAN
    4011334456308
    Balení
    10 ks
    • Zásuvky - Berker S.1
    • Komu­ni­kační tech­nika - Berker S.1
    • Vidět víc

    Centrální díl pro zásuvku 230 V s ochranným kolíkem, serie S. 1/B. x, bílá lesklá 3965768999

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Centrální díl pro zásuvku 230 V s ochranným kolíkem, serie S. 1/B. x, bílá lesklá

    3965768999

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Mate­riál
    • Barva
      Polární bílá
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9010
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    • Mate­riál
      Duroplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      55 mm
    • Šířka
      55 mm
    • Hloubka
      35 mm
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Vyba­vení
    • Moni­to­rovací okno / světelný výstup
      Ne
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Mechanická odolnost IK
      IK02
    Iden­tifikace
    • Montážní uspo­řá­dání
      Cent­rální krycí deska
    • Souvi­se­jící systémy
      S.x/B.x

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 3965768999
    PDF
    Hager RoHS report 3965768999
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 3965768999 | Hager

      Obrázek produktu 3965768999

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 3965768999 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 3965768999

      Centrální díl pro zásuvku s ochranným kolíkem, S.1/B.x, bílá lesk

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-11-09 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-11-09

      PDF
      360,72 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      28821404 - Reproduktor vestavný, Berker S.1/B.x, stříbrná mat
      28821404
      Reproduktor vestavný, Berker S.1/B.x, stříbrná mat
    • 2
      14831606 - Středová deska pro anténní zásuvku se 4 otvory (Hirschmann), antracit mat
      14831606
      Středová deska pro anténní zásuvku se 4 otvory (Hirschmann), antracit mat
    • 3
      14831404 - Středová deska pro anténní zásuvku se 4 otvory (Hirschmann), stříbrná mat
      14831404
      Středová deska pro anténní zásuvku se 4 otvory (Hirschmann), stříbrná mat
    • 4
      14831909 - Středová deska pro anténní zásuvku se 4 otvory (Hirschmann), bílá mat/sametová
      14831909
      Středová deska pro anténní zásuvku se 4 otvory (Hirschmann), bílá mat/sametová
    • 5
      146902 - Středová deska pro zásuvku datovou 2x RJ45, systém střed. dílů, krémová lesk
      146902
      Středová deska pro zásuvku datovou 2x RJ45, systém střed. dílů, krémová lesk

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.