The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Berker S.1
    • Hote­lové použití - Berker S.1
    • 16408999
    EAN
    4011334404750
    Balení
    1 ks
    • Hote­lové použití - Berker S.1
    • Hote­lové použití - Berker B.3
    • Hote­lové použití - Berker B.7
    • Vidět víc

    Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, S.1, bílá lesk 16408999

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, S.1, bílá lesk

    16408999

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Spínací proud
      10 A
    • Doty­kový proud
      10 A
    Napětí
    • Jmenovité napětí
      230 V
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Archi­tek­tura
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Hote­lová karta
    • Počet pólů
      1
    Výkon
    • Žárov­ková a halogenová svítidla 230 V
      1 500 W
    • Zářivky v duo obvodu
      1 500 W
    Mate­riál
    • Barva
      Polární bílá
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    • Mate­riál
      Kov, Umělá hmota
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    • Průhledné
      Ne
    Rozměry
    • Výška
      71 mm
    • Šířka
      71 mm
    • Hloubka
      57,30 mm
    • Vestavěná hloubka
      32 mm
    • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
      35 mm
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž
    Ovlá­dací prvky a indiká­tory
    • Počet tlačítek
      0
    • Se signálním kontaktem zpětné vazby
      Ne
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    • Souvi­se­jící systémy
      S.x/B.x

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration 16408999
    PDF
    RoHS report 16408999
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 16408999 | Hager

      Obrázek produktu 16408999

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 16408999 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 16408999

      Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, S.1, bílá lesk

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2014-05) | Hager

      Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2014-05)

      Instalační návod en-GB, de-DE, nl-NL 2014-05-28

      PDF
      785,61 kB
      Obrázek Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2020-11) | Hager

      Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2020-11)

      Instalační návod en-GB, de-DE, nl-NL 2020-11-13

      PDF
      905,09 kB
      Obrázek Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (EN 2014-05) | Hager

      Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (EN 2014-05)

      Instalační návod en-GB 2017-09-08

      PDF
      730,88 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-09-23

      PDF
      335,19 kB
      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-09-23

      PDF
      307,54 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      16401404 - Centrální díl s potiskem pro tlačítko pro hotelové karty, S.1/B.x, stříbrná mat
      16401404
      Centrální díl s potiskem pro tlačítko pro hotelové karty, S.1/B.x, stříbrná mat
    • 2
      16401909 - Centrální díl s potiskem pro tlačítko pro hotelové karty, S.1/B.x, bílá mat
      16401909
      Centrální díl s potiskem pro tlačítko pro hotelové karty, S.1/B.x, bílá mat
    • 3
      16408982 - Centrální díl s potiskem pro tlačítko pro hotelové karty, S.1, krémová lesk
      16408982
      Centrální díl s potiskem pro tlačítko pro hotelové karty, S.1, krémová lesk
    • 4
      16408984 - Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, S.1, stříbrná mat
      16408984
      Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, S.1, stříbrná mat
    • 5
      16408992 - Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, S.1, krémová lesk
      16408992
      Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, S.1, krémová lesk

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.