The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Instalace do mokrých místností
    • Montáž pod omítku s krytím IP44
    • 3313078982
    EAN
    3250617152426
    Balení
    10 ks
    • Zásuvky - Berker S.1
    • Doplň­kové produkty - Berker S.1
    • Zásuvky - Berker B.3
    • Zásuvky - Berker B.7
    • Zásuvky - Berker Q.3
    • Montáž pod omítku s krytím IP44
    • Vidět víc

    Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker S.1, krémová, lesk 3313078982

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker S.1, krémová, lesk

    3313078982

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 1013
    • Mate­riál
      Termoplast
    Rozměry
    • Výška
      56 mm
    • Šířka
      56 mm
    • Hloubka
      10 mm
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Souvi­se­jící systémy
      S.x/B.x

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 3313078982
    PDF
    Hager RoHS report 3313078982
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 3313078982 | Hager

      Obrázek produktu 3313078982

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 3313078982 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 3313078982

      Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker S.1, krémová, lesk

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08

      PDF
      378,64 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      6710098982 - Záslepka s centrálním dílem a rozpěrnými příchytkami, S.1, krémová lesk
      6710098982
      Záslepka s centrálním dílem a rozpěrnými příchytkami, S.1, krémová lesk
    • 2
      11981606 - Centrální díl pro kontrolku E14, S.1/B.x, antracit mat
      11981606
      Centrální díl pro kontrolku E14, S.1/B.x, antracit mat
    • 3
      11981404 - Centrální díl pro kontrolku E14, S.1/B.x, stříbrná mat
      11981404
      Centrální díl pro kontrolku E14, S.1/B.x, stříbrná mat
    • 4
      10098989 - Záslepka s centrálním dílem, S.1/B.x, barva  bílá lesklá
      10098989
      Záslepka s centrálním dílem, S.1/B.x, bílá lesk
    • 5
      6710091606 - Záslepka s centrálním dílem a rozpěrnými příchytkami, S.1/B.x, antracit mat
      6710091606
      Záslepka s centrálním dílem a rozpěrnými příchytkami, S.1/B.x, antracit mat

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.