• Berker S.1
    • Zásuvky - Berker S.1
    • 47438982
    Zásuvka, SCHUKO S.1, 16 A, 250 V AC. Barva krémová lesklá. Připojení vodičů bezšroubovými svorkami. Je ideálním estetickým řešením pro použití v moderních budovách a použité materiály jsou garancí dlouhé životnosti.
    EAN
    4011334277569
    Balení
    10 ks
    • Zásuvky - Berker S.1
    • Zásuvky - Berker B.3
    • Zásuvky - Berker B.7
    • Vidět víc

    Zásuvka SCHUKO 16 A, 250 V AC, S.1, barva krémová lesklá 47438982

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    K dispozici také v

    Barva produktu - Bílá
    Bílá
    Bílá
    Oranžová
    Oranžová
    Zelená
    Zelená
    Červená
    Červená

    Zásuvka SCHUKO 16 A, 250 V AC, S.1, barva krémová lesklá

    47438982

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Jmenovité napětí
      250 V
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      16 A
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 1013
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    • Mate­riál
      Duroplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      71 mm
    • Šířka
      71 mm
    • Počet jednotek
      1
    • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
      31 mm
    • Vestavěná hloubka
      32 mm
    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Zásuvná svorka
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Zásuvná přípojka
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby, Upevnění příchytkou
    Vyba­vení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky výstupní zásuvky
      SCHUKO
    • Otočná stře­dová vložka
      Ne
    • Se zavě­šeným víkem
      Ne
    • S kulatým ochranným zemnicím kolíkem
      Ne
    • Se signálním svíti­dlem
      Ne
    • Zámek
      Ne
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      1
    Bezpečnost
    • Se zvýšenou ochranou proti dotyku
      Ne
    • Mechanická odolnost IK
      IK02
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Funkce
    • S orien­tačním osvět­lením
      Ne
    • S funkčním osvět­lením
      Ne
    Iden­tifikace
    • S potiskem
      Ne
    • Souvi­se­jící systémy
      S.x/B.x

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration 47438982
    PDF
    RoHS report 47438982
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 47438982 | Hager

      Obrázek produktu 47438982

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 47438982 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 47438982

      Zásuvka SCHUKO, S.1, krémová lesk

      PDF
    • Prohlášení o vlastnostech

      Obrázek Prohlášení o vlastnostech en-GB 2026-02-20 | Hager

      Prohlášení o vlastnostech en-GB 2026-02-20

      PDF
      630,03 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-05 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-05

      PDF
      484,13 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      47081909 - Zásuvka SCHUKO s proudovým chráničem FI, S.1/B.x, bílá mat
      47081909
      Zásuvka SCHUKO s proudovým chráničem FI, S.1/B.x, bílá mat
    • 2
      47088982 - Zásuvka SCHUKO s proudovým chráničem FI, S.1, krémová lesk
      47088982
      Zásuvka SCHUKO s proudovým chráničem FI, S.1, krémová lesk
    • 3
      47088989 - Zásuvka SCHUKO s proudovým chráničem FI, S.1/B.x, bílá lesk
      47088989
      Zásuvka SCHUKO s proudovým chráničem FI, S.1/B.x, bílá lesk
    • 4
      47431903 - Zásuvka SCHUKO s potiskem "SV" (napájení), S.1/B.x, zelená mat
      47431903
      Zásuvka SCHUKO s potiskem "SV" (napájení), S.1/B.x, zelená mat
    • 5
      47278989 - Zásuvka SCHUKO s natočením o 45° , S.1/B.x, bílá lesk
      47278989
      Zásuvka SCHUKO s natočením o 45° , S.1/B.x, bílá lesk
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.