• Berker K.1
    • Komu­ni­kační tech­nika - Berker K.1
    • 14097006
    EAN
    4011334297499
    Balení
    10 ks
    • Komu­ni­kační tech­nika - Berker K.1

    Centrální díl, pro zásuvku datovou 2x RJ45, K.1, antracit mat 14097006

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Centrální díl, pro zásuvku datovou 2x RJ45, K.1, antracit mat

    14097006
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
    WDF410862
    WDF410862
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 22 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • 13637006

      Rámeček, 2-násobný, vodorovný , K.1, antracit mat

      0,00 €  / *
    • WDF410866

      0,00 €  / *
    • WDF410862

      0,00 €  / *
    • 13137009

      Rámeček, 1-násobný, K.1, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 13637009

      Rámeček, 2-násobný, vodorovný , K.1, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 13537006

      Rámeček, 5-násobný, svislý, K.1, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 13437006

      Rámeček, 4-násobný, svislý, K.1, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 13337006

      Rámeček, 3-násobný, svislý, K.1, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 13937006

      Rámeček, 5-násobný, vodorovný , K.1, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 13837006

      Rámeček, 4-násobný, vodorovný, K.1, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 13737006

      Rámeček, 3-násobný, vodorovný , K.1, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 13097009

      Rámeček s velkým výřezem, K.1, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 13537009

      Rámeček, 5-násobný, svislý, K.1, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 13437009

      Rámeček, 4-násobný, svislý, K.1, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 13337009

      Rámeček, 3-násobný, svislý, K.1, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 13937009

      Rámeček, 5-násobný, vodorovný , K.1, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 13837009

      Rámeček, 4-násobný, vodorovný, K.1, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 13737009

      Rámeček, 3-násobný, vodorovný , K.1, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 13237006

      Rámeček, 2-násobný, svislý, K.1, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 13137006

      Rámeček, 1-násobný, K.1, antracit mat

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      SAE/IAE (ISDN)
    • Počet přípojek
      2
    Mate­riál
    • Barva
      Antracit
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 7021
    • Povr­chová úprava
      Matná
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Lakované
    Rozměry
    • Výška
      55,50 mm
    • Šířka
      70,50 mm
    • Hloubka
      16,50 mm
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Mechanická odolnost IK
      IK05
    • Souvi­se­jící systémy
      K.x

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 14097006
    PDF
    RoHS report 14097006
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 14097006 | Hager

      Obrázek produktu 14097006

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 14097006 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 14097006

      Centrální díl, pro zásuvku datovou 2x RJ45, K.1, antracit mat

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      dc23-1061

      PDF
      270,47 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      WDF4592 - Zásuvka, anténní TV-R, koncová, 75 ohmů
      WDF4592
      Zásuvka, anténní TV-R, koncová, 75 ohmů
    • 2
      WDF45921 - Zásuvka, anténní, TV-R, průchozí, 75 ohm
      WDF45921
      Zásuvka, anténní, TV-R, průchozí, 75 ohm
    • 3
      450002 - TAE zásuvka telefonní 3 x 6 NFN, krémová mat
      450002
      TAE zásuvka telefonní 3 x 6 NFN, krémová mat
    • 4
      WDF41076 - Zásuvka datová, RJ 45, FTP, Cat.6A iso /
      WDF41076
      Zásuvka datová, RJ 45, FTP, Cat.6A iso /
    • 5
      WDF410766 - Zásuvka datová, RJ 45, FTP, Cat.6/ Class
      WDF410766
      Zásuvka datová, RJ 45, FTP, Cat.6/ Class
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.