Spínací modul 1-násobný, reléový univerzální 85121200
EAN
4011334375968
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (136)Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 651 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Napětí
-
Provozní napětí230 - 230 V
Ovládací prvky a indikátory
-
Použitelné se senzorem pohybuAno
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Výkon
-
Spotřeba energie v pohotovostním režimu0,30 W
-
Žárovková a halogenová svítidla 230 V2 300 W
-
Zářivky v duo obvodu1 000 W
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 45 °C
Rozměry
-
Vestavěná hloubka32 mm
Texty
-
Vstup rozšiřující jednotkySe vstupem pro externí ovládání tlačítkem se spínacím kontaktem, rozšiřujícím spínacím 1tlačítkovým modulem a rozšiřující jednotkou čidla pohybu
-
Způsob montážeS rozpěrnými příchytkami
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list 85121200
Spínací modul 1-násobný, reléový univerzální
PDF -
Installation manual
Manual for 85121200 - Relay insert (EN, 2012-07)
Instalační příručka en-GB 2012-06-27
PDF859,46 kB -
Declaration of conformity
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-09-14
PDF260,76 kB
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-09-14
PDF209,39 kB
Více dokumentace