Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, K.5, nerezová ocel mat, lak. 11657004
EAN
4011334276029
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 42 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Materiál
-
BarvaNerezová ocel
-
Kód RAL9022
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálNerezová ocel, Termoplast
-
PovrchNeošetřený, Lakované
Připojení
-
Typ patice svítidlaE10
Rozměry
-
Průměr výřezu27,20 mm
Texty
-
PotiskBez potisku
-
Způsob montážeNásuvné upevnění centrálního dílu
-
PopisBez pole pro popis
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Související systémyBerker K.x
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace