TAE zásuvka telefonní 2x6/6 NFF, bílá mat 454409
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (12)Povinné příslušenství
Technické vlastnosti
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyTAE
-
Průřez vodiče0 - 0 mm²
-
Počet přípojek3
Materiál
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RALPodobné jako RAL 9010
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálKov, Umělá hmota
Rozměry
-
Výška70 mm
-
Šířka70 mm
-
Hloubka29 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž29 mm
-
Vestavěná hloubka22 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění příchytkou
Vybavení
-
StíněnýNe
-
S protiprachovými krytkamiNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Napětí
-
Jmenovité napětí125 V
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace