The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • 454002
    EAN
    4011334160229
    Balení
    10 ks

    Nosná deska s bílým úchytem pro 1-nás. Modular-Jack 454002

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Nosná deska s bílým úchytem pro 1-nás. Modular-Jack

    454002

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Zobrazit vše (12)
    Previous
    Previous
    11701909
    11701909
    Centrální díl pro nosnou desku 1-nás., s protipr. krytkou, S.1/B.x, bílá mat
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    11701606
    11701606
    Centrální díl pro nosnou desku 1-nás., s protipr. krytkou, S.1/B.x, antracit mat
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    11701404
    11701404
    Centrální díl pro nosnou desku 1-nás., s protipr. krytkou, S.1/B.x, stříbrná mat
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    11708989
    11708989
    Centrální díl pro nosnou desku 1-nás., s protipr. krytkou, S.1/B.x, bílá, lesk
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    11708982
    11708982
    Centrální díl pro nosnou desku 1-nás., s protipr. krytkou, S.1/B.x, krém., lesk
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    11706089
    11706089
    Centrální díl pro nosnou desku 1-nás., s protipr. krytkou, Q.x, bílá, samet.
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Povinné příslušenství

    • 11701909

      Centrální díl pro nosnou desku 1-nás., s protipr. krytkou, S.1/B.x, bílá mat

      0,00 €  / *
    • 11701606

      Centrální díl pro nosnou desku 1-nás., s protipr. krytkou, S.1/B.x, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 11701404

      Centrální díl pro nosnou desku 1-nás., s protipr. krytkou, S.1/B.x, stříbrná mat

      0,00 €  / *
    • 11708989

      Centrální díl pro nosnou desku 1-nás., s protipr. krytkou, S.1/B.x, bílá, lesk

      0,00 €  / *
    • 11708982

      Centrální díl pro nosnou desku 1-nás., s protipr. krytkou, S.1/B.x, krém., lesk

      0,00 €  / *
    • 11706089

      Centrální díl pro nosnou desku 1-nás., s protipr. krytkou, Q.x, bílá, samet.

      0,00 €  / *
    • 11706086

      Centrální díl pro nosnou desku 1-nás., s protipr. krytkou, Q.x, antracit samet

      0,00 €  / *
    • 11706084

      Centrální díl pro nosnou desku 1-nás., s protipr. krytkou, Q.x, stříbrná, samet.

      0,00 €  / *
    • 11707009

      Centrální díl pro nosnou desku 1-nás., s protipr. krytkou, K.1, bílá, lesk

      0,00 €  / *
    • 11707006

      Centrální díl pro nosnou desku 1-nás., s protipr. krytkou, K.1, antracit, mat

      0,00 €  / *
    • 11707003

      Centrální díl pro nosnou desku 1-nás., s protipr. krytkou, K.5, alu mat, lak.

      0,00 €  / *
    • 11707004

      Centrální díl pro nosnou desku 1-nás., s protipr. krytkou, K.5, nerez mat, lak.

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Kapa­cita
    • Počet modulů
      1
    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Modulární konektor
    • Počet přípojek
      1
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Rozměry
    • Výška
      71 mm
    • Šířka
      71 mm
    • Hloubka
      13 mm
    • Rozměry otvoru (Š x V)
      14,9 x 20,7
    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 1013
    • Mate­riál
      Kov, Umělá hmota

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 454002
    PDF
    RoHS report 454002
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 454002 | Hager

      Obrázek produktu 454002

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 454002 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 454002

      Nosná deska s bílým úchytem pro 1-nás. Modular-Jack

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of conformity International 2021-09-02 | Hager

      Declaration of conformity International 2021-09-02

      Prohlášení o shodě International 2021-10-04

      PDF
      117,96 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.