• Berker K.5
    • Komu­ni­kační tech­nika - Berker K.5
    • 11707003
    EAN
    4011334377658
    Balení
    10 ks
    • Komu­ni­kační tech­nika - Berker K.5

    Centrální díl pro nosnou desku 1-nás., s protipr. krytkou, K.5, alu mat, lak. 11707003

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Centrální díl pro nosnou desku 1-nás., s protipr. krytkou, K.5, alu mat, lak.

    11707003
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
    WDF4611R
    WDF4611R
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 21 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • 13337003

      Rámeček, 3-násobný, svislý, K.5, Alu elox

      0,00 €  / *
    • WDF4611R

      0,00 €  / *
    • 13537004

      Rámeček, 5-násobný, svislý, K.5, nerezová ocel mat

      0,00 €  / *
    • 13437004

      Rámeček, 4-násobný, svislý, K.5, nerezová ocel mat

      0,00 €  / *
    • 13337004

      Rámeček, 3-násobný, svislý, K.5, nerezová ocel mat

      0,00 €  / *
    • 13937004

      Rámeček, 5-násobný, vodorovný , K.5, nerezová ocel mat

      0,00 €  / *
    • 13837004

      Rámeček, 4-násobný, vodorovný, K.5, nerezová ocel mat

      0,00 €  / *
    • 13737004

      Rámeček, 3-násobný, vodorovný , K.5, nerezová ocel mat

      0,00 €  / *
    • 13637004

      Rámeček, 2-násobný, vodorovný , K.5, nerezová ocel mat

      0,00 €  / *
    • 13537003

      Rámeček, 5-násobný, svislý, K.5, Alu elox

      0,00 €  / *
    • 13437003

      Rámeček, 4-násobný, svislý, K.5, Alu elox

      0,00 €  / *
    • 13097003

      Rámeček s velkým výřezem, K.5, Alu elox

      0,00 €  / *
    • 13937003

      Rámeček, 5-násobný, vodorovný , K.5, Alu elox

      0,00 €  / *
    • 13837003

      Rámeček, 4-násobný, vodorovný, K.5, Alu elox

      0,00 €  / *
    • 13737003

      Rámeček, 3-násobný, vodorovný , K.5, Alu elox

      0,00 €  / *
    • 13637003

      Rámeček, 2-násobný, vodorovný , K.5, Alu elox

      0,00 €  / *
    • 13237004

      Rámeček, 2-násobný, svislý, K.5, nerezová ocel mat

      0,00 €  / *
    • 13237003

      Rámeček, 2-násobný, svislý, K.5, Alu elox

      0,00 €  / *
    • 13137004

      Rámeček, 1-násobný, K.5, nerezová ocel mat

      0,00 €  / *
    • 13137003

      Rámeček, 1-násobný, K.5, Alu elox

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Modulární konektor
    • Počet přípojek
      1
    Mate­riál
    • Barva
      Hliník
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9006
    • Povr­chová úprava
      Matná
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Lakované
    Rozměry
    • Výška
      55,50 mm
    • Šířka
      70,50 mm
    • Hloubka
      9 mm
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      1
    • Souvi­se­jící systémy
      K.x

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11707003
    PDF
    RoHS report 11707003
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 11707003 | Hager

      Obrázek produktu 11707003

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 11707003 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 11707003

      Centrální díl pro nosnou desku 1-nás., s protipr. krytkou, K.5, alu mat, lak.

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of conformity International 2021-09-02 | Hager

      Declaration of conformity International 2021-09-02

      Prohlášení o shodě International 2021-10-04

      PDF
      147,90 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      450002 - TAE zásuvka telefonní 3 x 6 NFN, krémová mat
      450002
      TAE zásuvka telefonní 3 x 6 NFN, krémová mat
    • 2
      WDF41076 - Zásuvka datová, RJ 45, FTP, Cat.6A iso /
      WDF41076
      Zásuvka datová, RJ 45, FTP, Cat.6A iso /
    • 3
      WDF410766 - Zásuvka datová, RJ 45, FTP, Cat.6/ Class
      WDF410766
      Zásuvka datová, RJ 45, FTP, Cat.6/ Class
    • 4
      454402 - TAE zásuvka telefonní 2x6/6 NFF, krémová mat
      454402
      TAE zásuvka telefonní 2x6/6 NFF, krémová mat
    • 5
      WDF4800PW1 - Reproduktorová zásuvka mono, bílá mat
      WDF4800PW1
      Reproduktorová zásuvka mono, bílá mat
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.