


Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, K.5, alu mat, lak.
Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, K.5, nerezová ocel mat, lak.
Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, K.5, alu mat, lak.
Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, K.5, nerez mat, lak.
Termostat s rozp. kontaktem a centrálním dílem 24V AC/DC, K.1, antracit mat
Termostat s rozp. kontaktem a centrálním dílem 24V AC/DC, K.5, nerez mat, lak.
Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker K.5, alu mat, lak.
Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker K.5, nerezová ocel, lak.
Tahový spínač//přepínač, řazení 6
Schak. 2-polig 16 AX
Spínač 3-pólový, řazení 3, 16AX
Sériový spínač, řazení 5 do dutých stěn
Přepínač střídavý, řazení 6, do dutých stěn
Vypínač, kolébkový, řazení 6+6, 10 AX, 250 V~
Přepínač pro cylindrickou vložku zámku, 2-pólový
Přepínač, pro cylindrickou vložku zámku, modul přístroje
one.platform Łącznik 3-klawiszowy 3-krotny, mechanizm, zaciski śrubowe
Spínač 1-pólový, řazení 1, 16AX
Spínač 2-pólový, řazení 2, 16AX
Spínač sériový, řazení 5, 16AX
Přepínač střídavý, řazení 6, 16AX
Přepínač křížový, řazení 7, 16AX
Vypínač, kolébkový, řazení 2, 16 AX, 250 V ~, modul přístroje
Vypínač, kolébkový, řazení 3, 16 AX, 400 V~, modul přístroje
one.platform Łącznik 2-klawiszowy 2-kr uniwersalny (schodowy), mech., zac. śrub.
Otočný stmívač 500 W (R, L, LED)
Stmívač otočný 200W (R,LED), s jemným krokováním
Univerzální otočný stmívač 210 W (R, L, LED)
Otočný stmívač 400 W
Univerzální otočný stmívač komfort 420 W (R, L, C, LED)
Externí rozšiřující otočný ovladač stmívače komfort
Dotykový stmívač (R, L)
Dotykový stmívač univerzální (R, L, C) 2-násobný
Tlačítko pro cylindrickou vložku zámku, modul přístroje
Tahové přepínací tlačítko s odděleným signalizačním kontaktem, řazení 6/0
Tlačítko 1-pólové, řazení 1/0
Tlačítko 1-pólové, řazení 1/0, do dutých stěn
Tlačítko 2-pólové, řazení 1/0+1/0
Tlačítko skupinové/sériové, řazení 4x1/0, 10 A, šroubové svorky
Dvojité tlačítko, řazení 1/0+0/1
Tlačítko pro hotelovou kartu, spínací kontakt
Tlačítko pro hotelovou kartu, spínací kontakt
Tlačítko pro hotelovou kartu, spínací a rozpínací kontakt
Tlačítko pro hotelovou kartu, přepínací kontakt
Sériové tlačítko, řazení 1/0+1/0
Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, K.5, nerezová ocel mat, lak.
Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, K.1, alu mat, lak.
Skupinové sériové tlačítko, řazení 1/0+1/0+1/0+1/0, společná vstupní svorka
Dvojité tlačítko, řazení 1/0+1/0
Zásuvka SCHUKO, K.5, Alu elox
Zásuvka SCHUKO, K.5, nerezová ocel mat
Zásuvka SCHUKO, K.5, Alu elox
Zásuvka SCHUKO, K.5, nerezová ocel mat
Zásuvka SCHUKO, K.5, Alu elox
Zásuvka SCHUKO, K.5, nerezová ocel mat
Zásuvka SCHUKO, K.5, Alu elox
Zásuvka SCHUKO, K.5, nerezová ocel mat
Zásuvka SCHUKO, K.5, alu mat, lak.
Zásuvka SCHUKO, K.5, nerezová ocel mat, lak.
Zásuvka SCHUKO, K.5, alu mat, lak.
Zásuvka SCHUKO, K.5, nerezová ocel mat, lak.
Zásuvka SCHUKO s natočením o 45° , K.5, alu mat, lak.
Zásuvka SCHUKO s natočením o 45° , K.5, nerezová ocel mat, lak.
Zásuvka SCHUKO s orientačním LED světlem, K.5, alu mat, lak.
Zásuvka SCHUKO s orientačním LED světlem, K.5, nerezová ocel mat, lak.
Zásuvka SCHUKO s víčkem, K.5, Alu elox
Zásuvka SCHUKO s víčkem, K.5, nerezová ocel mat
Zásuvka SCHUKO s víčkem, K.5, Alu elox
Zásuvka SCHUKO s víčkem, K.5, nerezová ocel mat
Mechanický časový spínač, 15 min.
Mechanický časový spínač, 120 min.
Tlačítko spínací / kontrolka E10
Tlačítko spínací / kontrolka E10
Patice pro kontrolku E14
LED signální světlo, červeno / zelené, K.5, alu mat, lak.
LED signální světlo, červeno / zelené, K.5, nerezová ocel mat, lak.
LED signální světlo bílé, K.5, alu mat, lak.
LED signální světlo bílé, K.5, nerezová ocel mat, lak.
Kryt, dvojitý, svislý, na omítku, K.5, alu mat, lak.
Kryt, dvojitý, svislý, na omítku, K.5, nerezová ocel mat, lak.
Kryt, dvojitý, vodorovný, na omítku, K.5, alu mat, lak.
Kryt, dvojitý, vodorovný, na omítku, K.5, nerezová ocel mat, lak.
Záslepka s centrálním dílem, K.5, Alu elox
Záslepka s centrálním dílem, K.5, nerezová ocel mat
Záslepka s centrálním dílem a rozpěrnými příchytkami, K.5, Alu elox
Záslepka se středovým dílem, Berker K.5, ušlecht. nerez. ocel
Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, K.5, alu mat, lak.
Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, K.5, nerezová ocel mat, lak.
Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, K.1, antracit mat
Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, K.1, bílá lesk
Centrální díl pro kontrolku E14, K.5, alu mat, lak.
Centrální díl pro kontrolku E14, K.5, nerezová ocel mat, lak.
Reproduktor vestavný, K.5, alu mat, lak.
K.5 Głośnik, stal szl, lak
Senzor tlačítkový 2-nás. s termostatem a sběrnic. spojkou K.5 hliník
Tlačítko 1-násobné, KNX - K.5, nerezová ocel
Tlačítko 1-násobné, KNX - K.5, alu mat, lak.
Tlačítko 2-násobné, KNX - K.5, nerezová ocel
Tlačítko 2-násobné, KNX - K.5, alu mat, lak.
Tlačítko 3-násobné, KNX - K.5, nerezová ocel
Tlačítko 3-násobné, KNX - K.5, alu mat, lak.
Tlačítko 1-násobné, K.5, nerezová ocel mat, lak.
Tlačítko 1-násobné, K.1, antracit mat
Tlačítko 1-násobné, K.5, alu mat, lak.
Tlačítko 1-násobné, K.1, bílá lesk
Tlačítko 2-násobné, K.5, nerezová ocel mat, lak.
Tlačítko 2-násobné, K.1, antracit mat
Tlačítko 2-násobné, K.5, alu mat, lak.
Tlačítko 2-násobné, K.1, bílá lesk
KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, K.5, nerezová ocel mat, lak.
KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, K.1, antracit mat
KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, K.5, alu mat, lak.
KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, K.1, bílá lesk
KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, K.5, nerezová ocel mat, lak.
KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, K.1, antracit mat
KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, K.5, alu mat, lak.
KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, K.1, bílá lesk
KNX RF tlačítko 4-násobné, quicklink, K.5, nerezová ocel mat, lak.
KNX RF tlačítko 4-násobné, quicklink, K.1, antracit mat
KNX RF tlačítko 4-násobné, quicklink, K.5, alu mat, lak.
KNX RF tlačítko 4-násobné, quicklink, K.1, bílá lesk
KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, K.5, nerezová ocel mat, lak.
KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, K.1, antracit mat
KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, K.5, alu mat, lak.
KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, K.1, bílá lesk
KNX RF časový spínač, quicklink, K.5, nerezová ocel mat, lak.
KNX RF časový spínač, quicklink, K.1, antracit mat
KNX RF časový spínač, quicklink, K.5, alu mat, lak.
KNX RF časový spínač, quicklink, K.1, bílá lesk
KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1,1 m, quicklink, K.5, nerez mat, lak.
KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1,1 m, quicklink, K.1, antracit mat
KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1,1 m, quicklink, K.5, alu mat, lak.
KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1,1 m, quicklink, K.1, bílá lesk
KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2,2 m, quicklink, K.5, nerez mat, lak.
KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2,2 m, quicklink, K.1, antracit mat
KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2,2 m, quicklink, K.5, alu mat, lak.
KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2,2 m, quicklink, K.1, bílá lesk
Kabelový vývod s nízkou montážní hloubkou
Modul přístroje pro vývod kabelu
Nosná deska s červeným úchytem pro 1-nás. Modular-Jack
Nosná deska s bílým úchytem pro 1-nás. Modular-Jack
Nosná deska se zeleným úchytem pro 1-nás. Modular-Jack
Nosná deska s červeným úchytem pro 2-nás. Modular-Jack
Nosná deska se zeleným úchytem pro 2-nás. Modular-Jack
Nosná deska s bílým úchytem pro 2-nás. Modular-Jack
Nosná deska s hnědým úchytem pro 2-nás. Modular-Jack
Nosná deska s oranžovým úchytem pro 2-nás. Modular-Jack
Nosná deska s černým úchytem pro 1-nás. Modular-Jack
Nosná deska s černým úchytem pro 2-nás. Modular-Jack
TAE zásuvka telefonní 3 x 6 NFN, krémová mat
TAE zásuvka telefonní 3 x 6 NFN, bílá mat
Zásuvka reproduktorová, stereo, High End
TAE zásuvka telefonní 2x6/6 NFF, krémová mat
TAE zásuvka telefonní 2x6/6 NFF, bílá mat
Reproduktorová zásuvka mono, antracit mat
Reproduktorová zásuvka mono, bílá mat
Reproduktorová zásuvka stereo, antracit mat
Reproduktorová zásuvka stereo, bílá mat
Zásuvka VGA, K.5, alu mat, lak.
Zásuvka HDMI, K.5, alu mat, lak.
Zásuvka HDMI, K.5, nerezová ocel mat, lak.
Zásuvka HDMI s připojením konektoru 90°, K.5, alu mat, lak.
Zásuvka HDMI s připojením konektoru 90°, K.5, nerezová ocel mat, lak.
Čidlo pohybu pro výšku 1,1 m, K.5, nerezová ocel mat, lak.
Čidlo pohybu pro výšku 1,1 m, K.1, antracit mat
Čidlo pohybu pro výšku 1,1 m, K.5, alu mat, lak.
Čidlo pohybu pro výšku 1,1 m, K.1, bílá lesk
Čidlo pohybu IR pro výšku 1,1 m, komfort, K.5, nerezová ocel mat, lak.
Čidlo pohybu IR pro výšku 1,1 m, komfort, K.1, antracit mat
Čidlo pohybu IR pro výšku 1,1 m, komfort, K.5, alu mat, lak.
Čidlo pohybu IR pro výšku 1,1 m, komfort, K.1, bílá lesk
Čidlo pohybu pro výšku 2,2 m, K.5, nerezová ocel mat, lak.
Čidlo pohybu pro výšku 2,2 m, K.1, antracit mat
Čidlo pohybu pro výšku 2,2 m, K.5, alu mat, lak.
Čidlo pohybu pro výšku 2,2 m, K.1, bílá lesk
Čidlo pohybu IR pro výšku 2,2 m, komfort, K.5, nerezová ocel mat, lak.
Čidlo pohybu IR pro výšku 2,2 m, komfort, K.1, antracit mat
Čidlo pohybu IR pro výšku 2,2 m, komfort, K.5, alu mat, lak.
Čidlo pohybu IR pro výšku 2,2 m, komfort, K.1, bílá lesk
Zásuvka datová, RJ 45, 8-pólová, Cat.3, bílá
Zásuvka datová, 2xRJ 45, 8 pólová, UTP, Cat.3, bílá
Zásuvka datová, RJ 45, 8-pólová, FTP, Cat.6A iso / třída E
Zásuvka datová, 2x RJ 45, 8/8 pólová, FTP, Cat.6A ISO/ třída E
Datová zásuvka, 2x RJ 45, 8/8 pólová, FTP, Cat. 6A iso
Zásuvka datová, RJ 45, FTP 8-pólová, Cat.6/ třída E
Zásuvka datová, 2x RJ 45, 8/8 pólová, FTP, Cat.6/ třída E
UAE/TAE kombinovaná telekomunikační zásuvka 8(6)-pólová/6 F+N Cat.3, bílá mat
Anténní zásuvka TV-R, koncová, serie 1930/glas/R.classic
Anténní zásuvka TV-R, průchozi, serie 1930/glas/R.classic
Anténní zásuvka TV-R, průchozi, serie 1930/glas/R.classic
Anténní zásuvka TV-R, průchozi, serie 1930/glas/R.classic
Anténní zásuvka TV-R-SAT, koncová, serie 1930/glas/R.classic
Anténní zásuvka TV-R- 2xSAT, koncová
Žaluziový spínač 1-pólový, pro cylindrickou vložku zámku, modul přístroje
Žaluziový spínač 2-pólový, pro cylindrickou vložku zámku
Žaluziové tlačítko 1-pólové, pro cylindrickou vložku zámku
Žaluziové tlačítko 1-pólové, pro cylindrickou vložku zámku, modul přístroje
Žaluziové tlačítko 2-pólové, pro cylindrickou vložku zámku
Spínač, otočný žaluziový, řazení 1+1, 10 A, 250 V~, (1-pólový), modul přístroje
Spínač, otočný žaluziový, řazení 1+1, 10 A, 250 V~, (2-pólový), modul přístroje
Žaluziový spínač 1-pólový, pro centrální díl se zámkem
Žaluziový spínač 2-pólový, pro centrální díl se zámkem
Žaluziový spínač 1-pólový
Žaluziové tlačítko 1-pólové
Centrální díl pro otočný stmívač/potenciometr, K.5, Alu elox
Centrální díl pro otočný stmívač/potenciometr, K.5, nerezová ocel mat
Centrální díl pro otočný stmívač/potenciometr, K.1, antracit mat
Centrální díl pro otočný stmívač/potenciometr, K.1, bílá lesk
Centrální díl pro regulátor otáček, K.5, Alu elox
Centrální díl pro regulátor otáček, K.5, nerezová ocel mat
Kryt pro tahový spínač / tlačítko, K.1, antracit mat
Kryt pro tahový spínač / tlačítko, K.1, bílá lesk
Kryt jednoduchý, K.5, Alu elox
Kryt jednoduchý, K.5, nerezová ocel mat
Kryt jednoduchý, K.1, antracit mat
Kryt jednoduchý, K.1, bílá lesk
Kryt s potiskem symbolu šipek, K.5, Alu elox
Kryt s potiskem symbolu šipek, K.5, nerezová ocel mat
Kryt jednoduchý, K.5, Alu elox
Kryt jednoduchý, K.5, nerezová ocel mat
Kryt jednoduchý, K.1, antracit mat
Kryt jednoduchý, K.1, bílá lesk
Kryt jednoduchý, K.5, Alu elox
Kryt jednoduchý, K.5, nerezová ocel mat
Tlačítka pro žaluzie, K.5, nerezová ocel mat, lak.
Tlačítka pro žaluzie, K.1, antracit mat
Tlačítka pro žaluzie, K.5, alu mat, lak.
Tlačítka pro žaluzie, K.1, bílá lesk
Žaluziový časový spínač, K.5, nerezová ocel mat, lak.
Žaluziový časový spínač, K.1, antracit mat
Blind time switch, display, K.5, al., matt, lacq.
K.1 Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., biały
Centrální díl pro konektor XLR, řada D , systém střed. dílů, krémová lesk
Centrální díl pro konektor XLR, řada D , systém střed. dílů, bílá lesk
Středová deska pro 3 moduly MINI-COM, systém střed. dílů, krémová lesk
Středová deska pro 3 moduly MINI-COM, systém střed. dílů, bílá lesk
Středová deska s montážním otvorem Ø 18,8 mm, systém střed. dílů, krémová lesk
Středová deska s montážním otvorem Ø 18,8 mm, nerezová ocel mat, lak.
Středová deska s montážním otvorem Ø 18,8 mm, systém střed. dílů, bílá lesk
Středová deska s montážním otvorem Ø 22,5 mm, systém střed. dílů, krémová lesk
Středová deska s montážním otvorem Ø 22,5 mm, nerezová ocel mat, lak.
Středová deska s montážním otvorem Ø 22,5 mm, systém střed. dílů, žlutá lesk
Středová deska s montážním otvorem Ø 22,5 mm, systém střed. dílů, bílá lesk
Středová deska pro telekomunikační zásuvky TAE, systém střed. dílů, krémová lesk
Středová deska pro telekomunikační zásuvky TAE, systém střed. dílů, bílá lesk
Středová deska pro 2-nás.modul Reichle&De-Massari, krémová lesk
Středová deska pro 2-nás.modul Reichle&De-Massari, systém střed. dílů, bílá lesk
Středová deska pro 2-nás. konektory AMP Jack, systém střed. dílů, krémová lesk
Středová deska pro 2-nás. konektory AMP Jack, systém střed. dílů, bílá lesk
Středová deska pro 2-nás. konektory Krone Jack, systém střed. dílů, krémová lesk
Středová deska pro 2-nás. konektory Krone Jack, systém střed. dílů, bílá lesk
Středová deska pro zásuvku datovou 1x RJ45, systém střed. dílů, hnědá lesk
Mezirámeček pro středové desky, K.5, alu mat, lak.
Mezirámeček pro středové desky, K.5, nerezová ocel mat, lak.
Mezirámeček pro středový díl 50x50 mm, K.5, alu mat, lak.
Mezirámeček pro středový díl 50x50 mm, K.5, nerezová ocel mat, lak.
Mezirámeček s víčkem a popisovým polem pro středovou desku 50 x 50 mm, K.5, Alu
Mezirámeček s víčkem a popis. polem pro střed. desku 50 x 50 mm, K.5, nerez mat
Sada těsnění pro uzamykatelné spínače, K.x/Q.x, průhledná
Sada těsnění pro vypínače a tlačítka, K.x/Q.x, průhledná
Sada těsnění pro zásuvky, K.x/Q.x, průhledná
Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker K.1, antracit, mat
Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker K.1, Alu
Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker K.5, ušlecht. nerez. ocel
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více