KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1,1 m, quicklink, K.5, alu mat, lak. 85345177
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Volitelné příslušenství
-
Systémové rozhraní/mediální brána pro sběrnicový systém 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
-
Podporovaný režim nastaveníquicklink
-
Minimální pracovní cyklus1 s
-
Doporučená montážní výška1,10 - 1,10 m
-
Instalační výška1,10 - 1,10 m
-
Se sběrnicovým systémem KNX RFAno
-
Včetně připojení sběrniceAno
-
Vstupní jas, nastavitelný5 - 1 000 lx
-
Nastavitelný úhel detekce45 - 90 °
-
Provozní teplota-5 - 45 °C
-
MateriálTermoplast
-
FunkcePředběžné varování před vypnutím na stmívacích vložkách, S paměťovou funkcí pro simulaci přítomnosti, Funkce učení reakce jasu pomocí tlačítka, Se zámkem na klíč, Funkce "party" pro zapnutí na 2 hodiny, Funkce reset (nastavení z výroby)
-
Pracovní cyklus vysílače180 min
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Instalační příručka
Configuration manual for 8534xx - KNX radio motion detector (EN, 2022-04)
Instalační příručka en-GB 2022-04-27
PDF1,50 MBInstallation manual for 8534xx - KNX radio motion detector (EN, 2022-04)
Instalační příručka en-GB 2022-04-28
PDF805,68 kB -
Databáze produktů KNX
KNX Database (from ETS3) for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (V101)
Databáze produktů KNX International 2020-01-01
VD517,36 MBKNX Database (from ETS4) for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (V101)
Databáze produktů KNX International 2020-01-01
KNXPROD14,53 MB -
Aplikace
Application description ETS for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (EN, vers. 6T8015-51b)
Aplikace en-GB, pl-PL 2013-09-09
PDF3,07 MBApplication description ETS for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (EN, vers. 6T8015-52b)
Aplikace en-GB, pl-PL 2012-09-13
PDF3,03 MB -
Prohlášení o shodě
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-05-04
PDF317,13 kBDeclaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-05-04
PDF327,96 kB