The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Berker K.5
    • Doplň­kové produkty - Berker K.5
    • 11547103
    EAN
    4011334377627
    Balení
    10 ks
    • Doplň­kové produkty - Berker K.5

    Mezirámeček s víčkem a popisovým polem pro středovou desku 50 x 50 mm, K.5, Alu 11547103

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Mezirámeček s víčkem a popisovým polem pro středovou desku 50 x 50 mm, K.5, Alu

    11547103

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Mate­riál
    • Barva
      Hliník
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9006
    • Mate­riál
      Hliník
    • Povrch
      Eloxovaný
    Rozměry
    • Výška
      55,50 mm
    • Šířka
      70,50 mm
    • Hloubka
      11 mm
    • Souvi­se­jící systémy
      K.x

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    Certifikace a dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB

    Ke stažení

    • Obrázek 11547103 | Hager

      Obrázek produktu 11547103

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 11547103 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 11547103

      Mezirámeček s víčkem a popisovým polem pro středovou desku 50 x 50 mm, K.5, Alu

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12

      PDF
      381,14 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      19050069 - Popisové pole pro mezirámeček, systém střed. dílů, bílá lesk
      19050069
      Popisové pole pro mezirámeček, systém střed. dílů, bílá lesk
    • 2
      19057003 - Popisové pole pro mezirámeček, systém střed. dílů, stříbrná mat
      19057003
      Popisové pole pro mezirámeček, systém střed. dílů, stříbrná mat
    • 3
      19057004 - Popisové pole pro mezirámeček, systém střed. dílů, nerezová ocel mat, lak.
      19057004
      Popisové pole pro mezirámeček, systém střed. dílů, nerezová ocel mat, lak.
    • 4
      WDF4400 - Modul přístroje pro vývod kabelu
      WDF4400
      Modul přístroje pro vývod kabelu
    • 5
      147404 - Středová deska pro 6-pólovou zásuvku, nerezová ocel mat, lak.
      147404
      Středová deska pro 6-pólovou zásuvku, nerezová ocel mat, lak.

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.