• Berker K.1
    • Ovlá­dání topení, venti­lace a klima­tizace - Berker K.1
    • 1087710600
    EAN
    4011334508007
    Balení
    1 ks
    • Ovlá­dání topení, venti­lace a klima­tizace - Berker K.1
    • Ovlá­dání topení, venti­lace a klima­tizace - Berker K.5
    • Vidět víc

    Centrální díl s otočným knoflíkem pro třípolohový přepínač, K.1, antracit mat 1087710600

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Centrální díl s otočným knoflíkem pro třípolohový přepínač, K.1, antracit mat

    1087710600

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Otočný
    Mate­riál
    • Barva
      Antracit
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 7021
    • Povr­chová úprava
      Matná
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Lakované
    Rozměry
    • Výška
      70 mm
    • Šířka
      55 mm
    • Hloubka
      20 mm
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Vyba­vení
    • Moni­to­rovací okno / světelný výstup
      Ne
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP44
    • Použi­telné ve vyšší třídě IP
      IP44 v kombi­naci s těsnicí sadou
    Iden­tifikace
    • Montážní uspo­řá­dání
      Cent­rální krycí deska
    • Souvi­se­jící systémy
      K.x

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 1087710600
    PDF
    RoHS report 1087710600
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 1087710600 | Hager

      Obrázek produktu 1087710600

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 1087710600 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 1087710600

      Centrální díl s otočným knoflíkem pro třípolohový přepínač, K.1, antracit mat

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2021-10-08

      PDF
      224,35 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      20317109 - Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem 24V AC/DC, K.1, bílá lesk
      20317109
      Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem 24V AC/DC, K.1, bílá lesk
    • 2
      20307109 - Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, K.1, bílá lesk
      20307109
      Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, K.1, bílá lesk
    • 3
      20307106 - Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, K.1, antracit mat
      20307106
      Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, K.1, antracit mat
    • 4
      20267106 - Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, K.1, antracit mat
      20267106
      Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, K.1, antracit mat
    • 5
      20317106 - Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem 24V AC/DC, K.1, antracit mat
      20317106
      Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem 24V AC/DC, K.1, antracit mat
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.