Zásuvka SCHUKO, K.5, nerezová ocel mat 41157004
EAN
4011334282235
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 20 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud16 A
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
-
Jmenovité napětí250 - 250 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Materiál
-
BarvaNerezová ocel
-
Kód RAL9022
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálKov, Nerezová ocel
Rozměry
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Počet jednotek1
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž31 mm
-
Vestavěná hloubka32 mm
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Konektivita
-
Typ připojeníŠroubová svorka
-
Druh montážeUpevnění šrouby, Upevnění příchytkou
Vybavení
-
Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvkySCHUKO
-
Otočná středová vložkaNe
-
Se zavěšeným víkemNe
-
S kulatým ochranným zemnicím kolíkemNe
-
Se signálním svítidlemNe
-
ZámekNe
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Kapacita
-
Počet modulů1
Bezpečnost
-
Se zvýšenou ochranou proti dotykuNe
-
Mechanická odolnost IKIK07
-
Stupeň krytí IPIP20
Funkce
-
S orientačním osvětlenímNe
-
S funkčním osvětlenímNe
-
Související systémyBerker K.x
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list 41157004
Zásuvka SCHUKO, K.5, nerezová ocel mat
PDF -
Declaration of conformity
Prohlášení o shodě International 2023-05-02
PDF451,70 kB
Více dokumentace