The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Berker K.5
    • Zásuvky - Berker K.5
    • 3965777103
    EAN
    4011334456926
    Balení
    10 ks
    • Zásuvky - Berker K.5

    Centrální díl s víčkem pro zásuvku s ochranným kolíkem, K.5, Alu elox 3965777103

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Centrální díl s víčkem pro zásuvku s ochranným kolíkem, K.5, Alu elox

    3965777103

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Cent­rální díl
    Mate­riál
    • Barva
      Hliník
    • Povr­chová úprava
      Matná
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Lakované
    Rozměry
    • Výška
      70 mm
    • Šířka
      55 mm
    • Hloubka
      25 mm
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Vyba­vení
    • Moni­to­rovací okno / světelný výstup
      Ne
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Mechanická odolnost IK
      IK05
    Iden­tifikace
    • Montážní uspo­řá­dání
      Cent­rální krycí deska
    • Souvi­se­jící systémy
      K.x

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 3965777103
    PDF
    Hager RoHS report 3965777103
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 3965777103 | Hager

      Obrázek produktu 3965777103

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 3965777103 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 3965777103

      Centrální díl s víčkem pro zásuvku s ochranným kolíkem, K.5, Alu elox

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      47477103 - Zásuvka SCHUKO s víčkem, K.5, Alu elox
      47477103
      Zásuvka SCHUKO s víčkem, K.5, Alu elox
    • 2
      47287104 - Zásuvka SCHUKO s natočením o 45° , K.5, nerezová ocel mat, lak.
      47287104
      Zásuvka SCHUKO s natočením o 45° , K.5, nerezová ocel mat, lak.
    • 3
      47357003 - Zásuvka SCHUKO, K.5, Alu elox
      47357003
      Zásuvka SCHUKO, K.5, Alu elox
    • 4
      47397004 - Zásuvka SCHUKO, K.5, nerezová ocel mat, lak.
      47397004
      Zásuvka SCHUKO, K.5, nerezová ocel mat, lak.
    • 5
      47477104 - Zásuvka SCHUKO s víčkem, K.5, nerezová ocel mat
      47477104
      Zásuvka SCHUKO s víčkem, K.5, nerezová ocel mat

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.