The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Berker K.5
    • Zásuvky - Berker K.5
    • 47087003
    EAN
    4011334378716
    Balení
    1 ks
    • Zásuvky - Berker K.5
    • Zásuvky s chráničem - Berker K.5
    • Vidět víc

    Zásuvka SCHUKO s proudovým chráničem FI, K.5, alu mat, lak. 47087003

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Zásuvka SCHUKO s proudovým chráničem FI, K.5, alu mat, lak.

    47087003

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Jmenovité napětí
      250 V
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      16 A
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Mate­riál
    • Barva
      Hliník
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9006
    • Povr­chová úprava
      Matná
    • Mate­riál
      Kov, Umělá hmota
    • Povrch
      Lakované
    Rozměry
    • Výška
      71 mm
    • Šířka
      71 mm
    • Počet jednotek
      1
    • Vestavěná hloubka
      31,90 mm
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby, Upevnění příchytkou
    Vyba­vení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky výstupní zásuvky
      SCHUKO
    • Otočná stře­dová vložka
      Ne
    • Se zavě­šeným víkem
      Ne
    • S kulatým ochranným zemnicím kolíkem
      Ne
    • Se signálním svíti­dlem
      Ne
    • Zámek
      Ne
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      1
    Bezpečnost
    • Se zvýšenou ochranou proti dotyku
      Ano
    • Mechanická odolnost IK
      IK07
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Funkce
    • S orien­tačním osvět­lením
      Ne
    • S funkčním osvět­lením
      Ne
    Iden­tifikace
    • S potiskem
      Ne
    • Souvi­se­jící systémy
      K.x

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration 47087003
    PDF
    RoHS report 47087003
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 47087003 | Hager

      Obrázek produktu 47087003

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 47087003 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 47087003

      Zásuvka SCHUKO s proudovým chráničem FI, K.5, alu mat, lak.

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Manual for 4708xx - SCHUKO socket outlet with residual current circuit-breaker (DE-EN-NL, 2021-01) | Hager

      Manual for 4708xx - SCHUKO socket outlet with residual current circuit-breaker (DE-EN-NL, 2021-01)

      Instalační návod en-GB, de-DE, nl-NL 2010-12-02

      PDF
      789,92 kB
      Obrázek Manual for 4708xx - SCHUKO socket outlet with residual current circuit-breaker (EN, 2010-12) | Hager

      Manual for 4708xx - SCHUKO socket outlet with residual current circuit-breaker (EN, 2010-12)

      Instalační návod en-GB 2020-01-01

      PDF
      221,68 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      47157003 - Zásuvka SCHUKO, K.5, Alu elox
      47157003
      Zásuvka SCHUKO, K.5, Alu elox
    • 2
      47487103 - Zásuvka SCHUKO s víčkem, K.5, Alu elox
      47487103
      Zásuvka SCHUKO s víčkem, K.5, Alu elox
    • 3
      47357004 - Zásuvka SCHUKO, K.5, nerezová ocel mat
      47357004
      Zásuvka SCHUKO, K.5, nerezová ocel mat
    • 4
      47287104 - Zásuvka SCHUKO s natočením o 45° , K.5, nerezová ocel mat, lak.
      47287104
      Zásuvka SCHUKO s natočením o 45° , K.5, nerezová ocel mat, lak.
    • 5
      47157004 - Zásuvka SCHUKO 16 A, 250 V AC, sK.1, nerezová ocel mat
      47157004
      Zásuvka SCHUKO, K.5, nerezová ocel mat

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.