The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Berker K.1
    • Zásuvky - Berker K.1
    • 3967157009
    EAN
    4011334456605
    Balení
    10 ks
    • Zásuvky - Berker K.1

    Centrální díl pro zásuvku bez zemnícího kolíku, Berker K.1, bílá, lesk 3967157009

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Centrální díl pro zásuvku bez zemnícího kolíku, Berker K.1, bílá, lesk

    3967157009

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Mate­riál
    • Barva
      Polární bílá
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      70 mm
    • Šířka
      55 mm
    • Hloubka
      25 mm
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Iden­tifikace
    • Montážní uspo­řá­dání
      Cent­rální krycí deska
    • Souvi­se­jící systémy
      K.x

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 3967157009
    PDF
    Hager RoHS report 3967157009
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 3967157009 | Hager

      Obrázek produktu 3967157009

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 3967157009 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 3967157009

      Centrální díl pro zásuvku bez zemnícího kolíku, Berker K.1, bílá, lesk

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      WDS15001 - Strojek zásuvky s kolíkem, 16 A, kulaté
      WDS15001
      Strojek zásuvky s kolíkem, 16 A, kulaté
    • 2
      3965757009 - Centrální díl pro zásuvku s ochranným kolíkem, K.1, bílá lesk
      3965757009
      Centrální díl pro zásuvku s ochranným kolíkem, K.1, bílá lesk
    • 3
      47157009 - Zásuvka SCHUKO 16 A, 250 V AC, sK.1, barva  bílá lesklá
      47157009
      Zásuvka SCHUKO, K.1, bílá lesk
    • 4
      47157006 - Zásuvka SCHUKO 16 A, 250 V AC, sK.1, barva antracit matná
      47157006
      Zásuvka SCHUKO, K.1, antracit mat
    • 5
      47517206 - Zásuvka SCHUKO s víčkem, K.1, antracit mat
      47517206
      Zásuvka SCHUKO s víčkem, K.1, antracit mat

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.